INA149AMDREP

활성

향상된 제품 높은 공통 모드 전압 차동 증폭기 | D | 8 | -55 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: V62/12614-01XE 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

INA149-EP의 주요 특징

  • Common-Mode Voltage Range: ±275 V
  • Minimum CMRR: 84 dB from –55°C to +125°C
  • DC Specifications:
    • Maximum Offset Voltage: 3500 µV
    • Maximum Gain Error: 0.047%
    • Maximum Gain Nonlinearity: 0.001% FSR at 25°C
  • AC Performance:
    • Bandwidth: 500 kHz
    • Typical Slew Rate: 5 V/µs
  • Wide Supply Range: ±2.0 V to ±18 V
    • Maximum Quiescent Current: 1100 µA
    • Output Swing on ±15-V Supplies: ±13.5 V
  • Input Protection:
    • Common-Mode: ±500 V
    • Differential: ±500 V

INA149-EP에 대한 설명

The INA149 is a precision unity-gain difference amplifier with a very high input common-mode voltage range. It is a single, monolithic device that consists of a precision op amp and an integrated thin-film resistor network. The INA149 can accurately measure small differential voltages in the presence of common-mode signals up to ±275 V. The INA149 inputs are protected from momentary common-mode or differential overloads of up to
500 V.

In many applications, where galvanic isolation in not required, the INA149 can replace isolation amplifiers. This ability can eliminate costly isolated input side power supplies and the associated ripple, noise, and quiescent current. The excellent 0.0005% nonlinearity and 500-kHz bandwidth of the INA149 are superior to those of conventional isolation amplifiers.

The INA149 is pin-compatible with the INA117 and INA148 type high common-mode voltage amplifiers and offers improved performance over both devices. The INA149 is available in the SOIC-8 package with operation specified over the military temperature range of –55°C to +125°C.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.