INA151BDDFR

활성

높은 공통 모드 전압 차동 증폭기 | DDF | 8 | -55 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
패키지 | 핀 SOT-23-THN (DDF) | 8
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

INA151의 주요 특징

  • Wide voltage ranges:
    • Operational common-mode voltage: 4.3V to 110V
    • Reverse protection voltage: Down to −­­85V
    • Differential input voltage: Up to ±5V
  • High precision in high common-mode voltage systems:
    • CMRR: 125dB (minimum) for G=1V/V, 2/3V/V
    • Gain error drift: 2ppm/ºC (maximum)
    • Gain error: ±0.025% (maximum) for G=1V/V, 2/3V/V, 1/2V/V
    • Offset voltage drift: ±0.6µV/ºC (maximum) for G=1V/V
    • Offset voltage: ±900µV (maximum) for G=1V/V
  • Four gain variants:
    • A: G = 1V/V
    • B: G = 2/3V/V
    • C: G = 1/2V/V
    • D: G = 1/4V/V
  • Ultra-high input impedance (minimum of 1MΩ)
  • Enable/Disable Function:
    • Hi-Z output during disable
  • Bandwidth: 620kHz (typical) for G = 1V/V
  • Power supply range:
    • Supply range: 2.7V (±1.35V) to 20V (±10V)
    • Low quiescent current when enabled: 430µA (IQ(VS+) typical), −460µA ((IQ(VS−)typical)
  • Specified temperature range: –40°C to 125°C

INA151에 대한 설명

The INA151 is a precision difference amplifier with an input common-mode voltage range of up to 110V above negative supply (recommended). The INA151 can accurately measure voltages in the presence of high common-mode voltage with a high common-mode rejection ratio of 125dB minimum and common-mode input impedance of >1.4MΩ and an offset voltage drift of 0.6µV/ºC for gain of 1V/V.

The INA151 is offered in gain options of 1V/V (INA151A), 2/3V/V (INA151B), 1/2V/V (INA151C) and 1/4V/V ( INA151D).

The INA151 has an Enable/Disable (EN) pin that provide a high-impedance output to allow stacking multiple INA151 on the outputs. In many applications this reduces the need for an input multiplexer.

The INA151 is offered in standard 8-pin packages such as SOT-23.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.