INA183A2IDBVT

구형

입력 공급 장치가 포함된 2.7V~26V, 고정밀 전류 감지 증폭기 | DBV | 5 | -40 to 125

구형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available
INA183A2IDBVT은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
open-in-new 대안 비교

비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.

INA183A2IDBVR 활성 입력 공급 장치가 포함된 2.7V~26V, 고정밀 전류 감지 증폭기 | DBV | 5 | -40 to 125 Replacement

다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능.

INA199B2DCKR 활성 26V, 양방향 전류 감지 증폭기 | DCK | 6 | -40 to 125
INA216A3RSWR 활성 wcsp의 1.8~5.5V, 고정밀 전류 감지 증폭기 | RSW | 10 | -40 to 125

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA183A2IDBVR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
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
자세한 INA183 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

INA183의 주요 특징

  • Wide Common-Mode Range: 2.7 V to 26 V
  • Offset Voltage: ±170 µV (Maximum) (Enables Shunt Drops of 10-mV Full-Scale)
  • Accuracy:
    • Gain Error ±0.4% (Maximum Over Temperature):
    • 0.5-µV/°C Offset Drift (Maximum)
    • 10-ppm/°C Gain Drift (Maximum)
  • Choice of Gains:
    • INA183A1: 50 V/V
    • INA183A2: 100 V/V
    • INA183A3: 200 V/V
  • Quiescent Current: 130 µA (Maximum)
  • Package: 5-Pin SOT-23

INA183에 대한 설명

The INA183 is a high-precision voltage-output, current-shunt monitor (also called current-sense amplifier) commonly used for overcurrent protection, precision-current measurement for system optimization, or in closed-loop feedback circuits. This device can sense drops across shunt resistors at common-mode voltages from 2.7 V to 26 V. Three fixed gains are available: 50 V/V, 100 V/V, and 200 V/V. The low offset of the zero-drift architecture enables current sensing with maximum drops across the shunt as low as 10-mV full-scale.

This device operates by drawing power from the IN+ pin drawing a maximum of 130 µA of supply current. All versions are specified from –40 °C to 125 °C and are offered in the 5-pin SOT-23 package.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA183A2IDBVR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.