INA1H182-SEP
- Radiation tolerant
- Total ionizing dose (TID) RLAT for every wafer up to 30krad(Si)
- ELDRS-free up to TID = 30krad(Si)
- Single event latch-up (SEL) immune to 43MeV×cm2 /mg
- Single event effect (SEE) characterized to 43MeV×cm2 /mg
- Space enhanced plastic
- Supports defense and aerospace applications
- Controlled baseline
- One assembly and test site
- One Fabrication site
- Extended product life cycle
- Product traceability
- Outgassing test performed per ASTM E595
- Au bondwire and NiPdAu lead finish
- Low offset voltage: 10µV (typical)
- Input stage voltage noise: 7nV/√Hz
- Bandwidth: 2MHz at G = 1, 190kHz at G = 100
- Inputs protected up to ±40V
- Common-mode rejection: 110dB, G = 10 (min)
- Power supply rejection: 110dB, G = 1 (min)
- Supply current: 650µA (max)
- Supply range:
- Single-supply: 4.5V to 18V
- Dual-supply: ±2.25V to ±9V
- Packages: 8-pin VSSOP
The INA1H182-SEP is a radiation-tolerant, high-precision instrumentation amplifier that offers low power consumption and operates over a wide single-supply or dual-supply range. A single external resistor sets any gain from 1 to 10,000. The device has high precision as a result of super-beta input transistors, which provide low input offset voltage, offset voltage drift, input bias current, and input voltage and current noise. Additional circuitry protects the inputs against overvoltage up to ±40V.
The INA1H182-SEP is optimized to provide a high common-mode rejection ratio. At gain (G) = 1, the common-mode rejection ratio exceeds 90dB across the full input common-mode range. The device is designed for low-voltage operation from a 4.5V single supply, and dual supplies up to ±9V.
The INA1H182-SEP is available in an 8-pin VSSOP package.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | INA1H182-SEP Low Offset, 7nV/√ Hz Noise, Low-Power, Radiation-Tolerant, Precision Instrumentation Amplifier in Space-Enhanced Plastic datasheet | PDF | HTML | 2026. 3. 24 | |
| * | 방사능 및 안정성 보고서 | INA1H182-SEP Radiation-Tolerant, Low offset, Low Noise, Precision Instrumentation Amplifier TID Report | 2026. 3. 18 | ||
| * | 방사능 및 안정성 보고서 | INA1H182-SEP Single-Event Effects (SEE) Radiation Report | PDF | HTML | 2026. 3. 18 | |
| * | 방사능 및 안정성 보고서 | INA1H182-SEP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization | 2026. 3. 18 | ||
| * | 방사능 및 안정성 보고서 | INA1H182-SEP Production Flow and Reliability Report | PDF | HTML | 2026. 2. 25 | |
| 선택 가이드 | TI Space Products (Rev. L) | 2026. 3. 27 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
아날로그 엔지니어의 계산기는 아날로그 회로 설계 엔지니어가 정기적으로 사용하는 많은 반복 계산의 속도를 높이도록 설계되었습니다. 이 PC 기반 툴은 피드백 저항을 사용한 연산 증폭기 게인 설정부터 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 드라이브 버퍼 회로 안정화를 위한 적절한 회로 설계 요소 선택에 이르기까지 다양한 일반적인 계산 목록이 포함된 그래픽 인터페이스를 제공합니다.
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |