INA1H94-SEP
- Radiation tolerant
- Total ionizing dose (TID) RLAT for every wafer up to 30krad(Si)
- ELDRS-free up to TID = 30krad(Si)
- Single event latch-up (SEL) immune to 43MeV × cm2 /mg
- Single event effect (SEE) characterized to 43MeV × cm2 /mg
- Space enhanced plastic
- Supports defense and aerospace applications
- Controlled baseline
- One assembly and test site
- One Fabrication site
- Extended product life cycle
- Product traceability
- Outgassing test performed per ASTM E595
- Au bondwire and NiPdAu lead finish
- Common-mode voltage range: ±150V
- Minimum CMRR: 84dB from –55°C to +125°C
- DC specifications:
- Maximum gain error: 0.067%
- Typical gain error drift: 1.5ppm/°C
- Typical gain nonlinearity: 0.0005% FSR
- AC performance:
- Small-signal bandwidth: 500kHz
- Typical slew rate: 5V/µs
- Wide supply range: ±2V to ±9V
The INA1H94-SEP is a radiation-tolerant precision unity-gain difference amplifier with a very high input common-mode voltage range. The INA1H94-SEP is a, monolithic device that consists of a precision op amp and an integrated thin-film resistor network. The INA1H94-SEP can accurately measure small differential voltages in the presence of common-mode signals up to ±150V.
In many applications where galvanic isolation in not required, the INA1H94-SEP can replace isolation amplifiers. The INA1H94-SEP can help eliminate costly isolated input side power supplies, along with the associated ripple, noise, and quiescent current. The excellent 0.0005% typical nonlinearity, high common-mode, and 500kHz bandwidth of the INA1H94-SEP makes for a compelling sensor readout device.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | INA1H94-SEP Radiation-Tolerant, High Common-Mode Voltage Difference Amplifier datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2026. 9. 22 | |
| * | 방사능 및 안정성 보고서 | INA1H94-SEP Production Flow and Reliability Report | PDF | HTML | 2025. 12. 8 | |
| * | 방사능 및 안정성 보고서 | INA1H94-SEP Radiation-Tolerant, High Common-Mode Voltage Difference Amplifier TID Report | 2025. 12. 5 | ||
| * | 방사능 및 안정성 보고서 | INA1H94-SEP Single-Event Effects (SEE) Radiation Report | PDF | HTML | 2025. 12. 3 | |
| Product overview | GEO 및 LEO 플랫폼의 전압 및 고압측 전류 센싱을 위한 ±150V 공 통 모드 차동 증폭기 | PDF | HTML | 2026. 5. 5 | ||
| 선택 가이드 | TI Space Products (Rev. L) | 2026. 3. 27 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
아날로그 엔지니어의 계산기는 아날로그 회로 설계 엔지니어가 정기적으로 사용하는 많은 반복 계산의 속도를 높이도록 설계되었습니다. 이 PC 기반 툴은 피드백 저항을 사용한 연산 증폭기 게인 설정부터 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 드라이브 버퍼 회로 안정화를 위한 적절한 회로 설계 요소 선택에 이르기까지 다양한 일반적인 계산 목록이 포함된 그래픽 인터페이스를 제공합니다.
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |