INA231AIYFDT

구형

28V, 16비트, I2C 출력 전류/전압/전원 모니터링(wcsp에서 알림 지원) | YFD | 12 | -40 to 125

구형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA231AIYFDR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
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
자세한 INA231 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 DSBGA (YFD) | 12
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

INA231의 주요 특징

  • Bus voltage sensing from 0 V to 28 V
  • High- or low-side sensing
  • Current, voltage, and power reporting
  • High accuracy:
    • Gain error: 0.5% (maximum)
    • Offset: 50 µV (maximum)
  • Configurable averaging options
  • Programmable alert threshold
  • 1.8-V I2C compliant
  • Power-supply operation: 2.7 V to 5.5 V
  • Start-up mode options:
    • INA231A: active conversion
    • INA231B: low-current power down

INA231에 대한 설명

The INA231 is a current-shunt and power monitor with a 1.8-V compliant I2C interface that features 16 programmable addresses. The INA231 monitors both shunt voltage drops and bus supply voltage, providing increased protection by asserting the ALERT pin if the values are outside the programmed range. Programmable calibration value, conversion time, and averaging, combined with an internal multiplier, enable direct readouts of current in amperes and power in watts, thus reducing host processing.

The INA231 senses current on bus voltages that vary from 0 V to 28 V, with the device powered from a single 2.7-V to 5.5-V supply, drawing 330 µA (typical) of supply current. The INA231 is specified over the operating temperature range of –40°C to +125°C.

The INA231 is available in two versions: the INA231A starts up performing continuous conversions of the shunt and bus voltage, whereas the INA231B starts up in low-current, power-down mode.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA231AIYFDR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.