INA236BIDDFR

활성

48V, 16비트, 초정밀, I²C 출력 디지털 전원 모니터 - WCSP에서 알림 지원 | DDF | 8 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: INA236BIDDFR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
패키지 | 핀 SOT-23-THN (DDF) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

INA236의 주요 특징

  • High-side or low-side current sensing
  • Operates from a 1.7-V to 5.5-V power supply
  • Reports current, voltage and power
  • Programmable full scale range: 20mV / 80mV
  • Input common mode range: –0.3 V to 48 V
  • Current monitoring accuracy:
    • 16-bit ADC resolution
    • 0.1% gain error (maximum)
    • 5-µV offset (maximum)
  • Low input bias current: 10 nA (maximum)
  • Configurable averaging options
  • General call addressing allows conversion synchronization among devices
  • Alert limits for over and under current events
  • 1.2-V compliant I 2C, SMBus interface
  • Two device address options with a 4-pin selectable address
  • DSBGA-8 Package (0.745 mm × 1.508 mm)
  • SOT23-8 Package
  • Operating temperature: –40°C and +125°C

INA236에 대한 설명

The INA236 device is a 16-bit digital current monitor with an I 2C/SMBus-compatible interface that is compliant with a wide range of digital bus voltages such as 1.2 V, 1.8 V, 3.3 V, and 5.0 V. The device monitors the voltage across an external sense resistor and reports values for current, bus voltage, and power.

The INA236 features programmable ADC conversion times and averaging. The device also has a programmable calibration value with an internal multiplier that enables direct readouts of current in amperes and power in watts. The device monitors the bus voltage present on the IN– pin and can alert on overcurent and undercurrent conditions as well as overvoltage and undervoltage conditions. High input impedance while in current measurement mode allows use of larger current sense resistors needed to measure small value system currents.

The INA236 senses current on common-mode bus voltages that can vary from –0.3 V to 48 V, independent of the supply voltage. The device operates from a single 1.7-V to 5.5-V supply, drawing a typical supply current of 300 µA in normal operation. The device can be placed in a low-power standby mode where the typical operating current is 2.2 µA.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.