INA296B4IDDFR

활성

-5V~110V, 양방향, 1.1MHz 8V/us 고정밀 전류 감지 증폭기 | DDF | 8 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: INA296B4IDDFR.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
패키지 | 핀 SOT-23-THN (DDF) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

INA296B의 주요 특징

  • Wide common-mode voltage:
    • Operational voltage: −5V to 110V
    • Survival voltage: −20V to 120V
  • Bidirectional operation
  • High small signal bandwidth: 1.1MHz (at all gains)
  • Slew rate: 8V/µs
  • Step response settling time to 1%: 1µs
  • Excellent CMRR: 166dB
  • Accuracy:
    • Gain error (maximum)
      • Version A: ±0.01%, ±1ppm/°C drift
      • Version B: ±0.1%, ±5ppm/°C drift
    • Offset voltage (maximum)
      • Version A: ±10µV, ±0.1µV/°C drift
      • Version B: ±150µV, ±0.5µV/°C drift
  • Available gains:
    • INA296A1, INA296B1 : 10V/V
    • INA296A2, INA296B2 : 20V/V
    • INA296A3, INA296B3 : 50V/V
    • INA296A4, INA296B4 : 100V/V
    • INA296A5, INA296B5 : 200V/V
  • Package options: SOT23-8, VSSOP-8, SOIC-8,

INA296B에 대한 설명

The INA296x is an ultra-precise, bidirectional current sense amplifier that can measure voltage drops across shunt resistors over a wide common-mode range from –5V to 110V, independent of the supply voltage. The high-precision current measurement is achieved through a combination of low offset voltage (±10µV, maximum), small gain error (±0.01%, maximum) and a high DC CMRR (typical 166dB). The INA296x is not only designed for high voltage, bidirectional DC current measurements, but also for high-speed applications (such as transient detection and fast overcurrent protection) with a high signal bandwidth of 1.1MHz and fast settling time.

The INA296x operates from a single 2.7V to 20V supply, drawing 2.5mA of supply current. The INA296x is available in five gain options: 10V/V, 20V/V, 50V/V, 100V/V, and 200V/V. Multiple gain options allow for optimization between available shunt resistor values and wide output dynamic range requirements.

The INA296x is specified over operating temperature range of −40°C to 125°C.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.