INA299
- Wide common-mode voltage:
- Operational voltage: −2V to +80V
- Survival voltage: −12V to +85V
- Bidirectional operation
- High small signal bandwidth: 650kHz (20V/V Gain)
- Slew rate: 2.5V/µs
- Step response settling time to 1%: 6.5µs
- High CMRR: 120dB
- Gain error (maximum) : ±0.25%, ±10ppm/°C drift
- Offset voltage (maximum): ±150µV, ±0.5µV/°C drift
- Operates from 2.7V to 12V supply
- Operational current: 650µA
- Available gains:
- INA299A1: 20V/V
- INA299A2: 50V/V
- INA299A3: 100V/V
- Package options: SOT23-6 (DBV)
The INA299 is a precise, bidirectional current sense amplifier that can measure voltage drops across shunt resistors over a wide common-mode range from –2V to 80V, independent of the supply voltage. The high-precision current measurement is achieved through a combination of low offset voltage (±150µV, maximum), small gain error (±0.25%, maximum) and a high DC CMRR (typical 120dB). The INA299 is not only designed for high voltage, bidirectional DC current measurements, but also for high-speed applications (such as transient detection and fast overcurrent protection) with a high signal bandwidth of 650kHz and fast settling time.
The INA299 operates from a single 2.7V to 12V supply, drawing 650µA of supply current. The INA299 is available in three gain options: 20V/V, 50V/V, 100V/V. Multiple gain options allow for optimization between available shunt resistor values and wide output dynamic range requirements.
The INA299 is specified over operating temperature range of −40°C to +125°C and is offered in a 6-pin SOT-23 package.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | INA299 -2V to 80V , Bi-directional, 650kHz, High-Precision Current Sense Amplifier datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2025. 9. 4 | |
| 인증서 | INA299EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025. 2. 19 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
INA299EVM — INA299 평가 모듈
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
아날로그 엔지니어의 계산기는 아날로그 회로 설계 엔지니어가 정기적으로 사용하는 많은 반복 계산의 속도를 높이도록 설계되었습니다. 이 PC 기반 툴은 피드백 저항을 사용한 연산 증폭기 게인 설정부터 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 드라이브 버퍼 회로 안정화를 위한 적절한 회로 설계 요소 선택에 이르기까지 다양한 일반적인 계산 목록이 포함된 그래픽 인터페이스를 제공합니다.
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL — Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |