INA630
- Optimized for cost and size sensitive applications
- Super-beta bipolar precision:
- High common-mode rejection: 126dB (minimum) for G = 20V/V to 1000V/V
- Low offset voltage: 60µV (typical), 350µV (maximum)
- Low offset voltage drift: 0.7µV/°C (typical), 2µV/°C (maximum)
- Low gain non-linearity: 10ppm (G = 100V/V) (maximum)
- High power supply rejection: 123dB (minimum) for G = 20V/V to 1000V/V
- Voltage noise density: 40nV/√Hz at f = 1kHz
- Gain set with external resistor divider for G ≥
20V/V
- Maximum differential input voltages of ±125mV
- Bandwidth: 550kHz (G = 20), 100kHz (G = 100)
- Supply range:
- Single-supply: 4.5V to 36V
- Dual-supply: ±2.25V to ±18V
- Supply current: 300µA (typical)
- Specified temperature range: –40°C to +125°C
The INA630 is a high-precision instrumentation amplifier that offers low power consumption and operates over a wide single-supply or dual-supply range. The INA630 is optimized for small differential voltages (±125mV maximum) while providing excellent common-mode suppression (126dB CMRR). The INA630 offers flexible gain setting with an external resistor divider of minimum G = 20V/V.
The INA630 is based on an indirect current feedback architecture that offers low gain error and non-linearity. Due to the architecture the reference pin impedance does not degrade the CMRR performance. The device enables wider input and output voltage range compared to traditional instrumentation amplifiers. The device has high precision as a result of super-beta input transistors, which provide low input offset voltage, offset voltage drift, low bias current and current noise.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | INA630 Precision, 126dB CMRR, Indirect Current Feedback Instrumentation Amplifier datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2025. 7. 2 | |
| Product overview | Improving Signal Chain Performance with Alternative IA Topologies | PDF | HTML | 2025. 7. 16 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
INA630EVM — INA630 평가 모듈
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
아날로그 엔지니어의 계산기는 아날로그 회로 설계 엔지니어가 정기적으로 사용하는 많은 반복 계산의 속도를 높이도록 설계되었습니다. 이 PC 기반 툴은 피드백 저항을 사용한 연산 증폭기 게인 설정부터 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 드라이브 버퍼 회로 안정화를 위한 적절한 회로 설계 요소 선택에 이르기까지 다양한 일반적인 계산 목록이 포함된 그래픽 인터페이스를 제공합니다.
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
TIDA-010086 — 디지털 제어 비용 최적화된 10A 배터리 활성화 및 테스트 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 다채널 배터리 활성화 및 테스트 애플리케이션을 위한 비용 효율적인 설계를 제공합니다. 이 설계는 16채널 동시 샘플링 정밀 ADC를 갖춘 C2000™ 실시간 마이크로컨트롤러(MCU)를 사용하며, 8채널 셀 테스트까지 확장할 수 있습니다. 이 설계는 HRPWM 모듈을 사용하여 정밀한 듀티 사이클 제어를 수행하며, 정밀 디지털-아날로그 컨버터 수준의 성능을 구현하여 자재 비용을 30% 이상 절감합니다. 이 MCU는 정전류(CC)및 정전압(CV)제어 작동을 위해 2p2z 제어를 통합합니다. 멀티 채널 ADC는 (...)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |