INA751AIREMR

활성

110V, 35ARMS 통합 션트, 빠른 과도 응답을 갖춘 고정밀 전류 감지 증폭기 | REM | 14 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VQFN (REM) | 14
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 5,000 | LARGE T&R

INA751A의 주요 특징

  • Precision design with integrated shunt resistor
    • ±35A continuous current at 25°C
    • ±25A continuous current from at 125°C
    • Shunt resistor: 800µΩ
    • Shunt inductance: 2.5nH
  • Wide common-mode voltage range: –4V to +110V
  • High small signal bandwidth : 1MHz
  • Excellent CMRR
    • 160dB DC CMRR
    • 114dB AC CMRR at 50kHz
  • High measurement accuracy
    • System Gain error (maximum)
      • Version A: ±0.4%, ±40ppm/°C drift
      • Version B: ±1%, ±100ppm/°C drift
    • Offset current (maximum)
      • Version A: ±20mA, ±35mA over temperature
      • Version B: ±105mA, ±125mA over temperature
  • Adjustable gain with external resistor divider network: 40mV/A to 800mV/A
  • Open-drain temperature alert at TJ of 160°C

INA751A에 대한 설명

The INA751x is a voltage output, current sense amplifier with an integrated shunt resistor of 800µΩ. The INA751x is designed to monitor bidirectional current over a common-mode range of –4V to +110V, independent of the supply voltage. Adjustable gain option assists in optimizing the system dynamic range. The integration of the Kelvin connected shunt resistor with a zero-drift chopped amplifier provides calibration equivalent measurement accuracy, ultra-low temperature drift performance of ±40ppm/°C, and an optimized layout for the sensing resistor.

This device operates from a single 2.7V to 5.5V power supply, drawing a maximum of 4.25mA of supply current. All versions are specified over the extended operating temperature range (–40°C to +125°C), and are available in a 14-pin VQFN package.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기