ISO6063
-
Functional Safety-Capable
- Documentation available to aid IEC 61508 system design
- Supports High Bandwidth and Clock Sensitive Applications
- Up to 200Mbps data rate
- Low Propagation Delay: 9ns maximum at 5V, 10ns maximum at 3.3V
- SPI up to: 27.75MHz at 5V, 25MHz at 3.3V
- Low Pulse Width Distortion: 1.2ns maximum at 5V, 1.2ns maximum at 3.3V
- Low Jitter: 9ps (RMS) typical supports low impact to ADC and DAC SNR for the sample clock signal
- Low Channel to Channel Skew: 1.2ns maximum at 5V, 1.2ns maximum at 3.3V
- Low Part to Part Skew: 3ns maximum at 5V, 3ns maximum at 3.3V
- Supports High Channel Density Applications:
- Low Power: 0.47mA per channel typical at 1Mbps and 3.3V (ISO6063)
- Robust SiO2 isolation barrier:
- High lifetime at up to 1061VRMS and 1500VDC working voltage
- Wide temperature range: –40°C to 125°C
- Up to 5000VRMS isolation rating
- Up to 10.4kV surge capability
- Up to ±175kV/µs typical CMTI
- Supply range: 1.71V to 5.5V
- Overvoltage tolerant inputs
- Default output high (ISO606xH) and low (ISO606xL) options
- Robust electromagnetic compatibility (EMC)
- System-level ESD, EFT, and surge immunity
- Low emissions
- Safety-Related Certifications (Planned):
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL 1577 and CSA CAS Notice No. 5A
- IEC 62368-1, IEC 61010-1 and GB 4943.1 certifications
이 제품에 사용할 수 있는 세부 정보가 없습니다.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
7개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | ISO606x High-Performance Four-Channel Reinforced Digital Isolators datasheet | PDF | HTML | 2026. 10. 16 | |
| 애플리케이션 노트 | Overvoltage-Tolerant Digital Isolators Enable Simplified and Robust System Designs | PDF | HTML | 2026. 10. 30 | ||
| 애플리케이션 노트 | Magnetic Field Immunity of TI’s Isolation Devices: Meeting Class 5 of IEC 61000-4-8 and IEC 61000-4-9 | PDF | HTML | 2026. 9. 1 | ||
| 기능 안전 정보 | ISO6063 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2026. 8. 20 | ||
| 애플리케이션 노트 | Small Form Factor Digital Isolator Packages Reduce PCB Size While Maintaining Creepage and Clearance Distances | PDF | HTML | 2026. 7. 1 | ||
| Product overview | Eliminating Back-Powering in Digital Isolators With Over- Voltage Tolerant Inputs (Rev. B) | PDF | HTML | 2026. 6. 17 | ||
| Product overview | Protecting Your Digital Isolator Using Overvoltage Tolerant Inputs | PDF | HTML | 2026. 1. 27 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
DIGI-ISO-EVM — 범용 디지털 아이솔레이터 평가 모듈
DIGI-ISO-EVM은 5가지 패키지(8핀 네로우 바디 SOIC(D), 8핀 와이드 바디 SOIC(DWV), 16핀 와이드 바디 SOIC(DW), 16핀 울트라 와이드 바디 SOIC(DWW), 16핀 QSOP(DBQ) 패키지)에서 TI 싱글 채널, 듀얼 채널, 트리플 채널, 쿼드 채널 또는 6채널 디지털 절연기 장치를 평가하는 데 사용되는 평가 모듈(EVM)입니다. EVM에는 최소한의 외부 구성품으로 장치를 평가할 수 있는 충분한 Berg 핀 옵션이 있습니다.
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
평가 보드
ISO64XX-WB-EVM — ISO64xx 와이드 바디 패키지 평가 모듈
ISO64xx WB(와이드 바디) 패키지 EVM(평가 모듈)은 설계자가 절연 시스템의 빠른 개발과 분석을 위해 장치 성능을 평가할 수 있게 해줍니다. 이 EVM은 다양한 와이드 바디 패키지로 제공되는 ISO64xx 단일 채널, 이중 채널, 쿼드 채널 또는 6채널 디지털 아이솔레이터 장치의 평가를 지원합니다. 8핀 WB SOIC(DWV), 12핀 WB SOIC(DFP), 16핀 WB SOIC(DW), 16핀 WB SOIC(DFP), 20핀 WB SOIC(DFP).
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |