ISO6442-Q1
- AEC-Q100 qualified with the following results:
- Device temperature Grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature range
-
Functional Safety-Capable (Planned)
- Documentation available to aid ISO 26262 system design
- Up to 150Mbps data rate
- Robust SiO2 isolation barrier:
- High lifetime at up to 1061VRMS and 1500VDC working voltage
- Up to 5000VRMS isolation rating
- Up to 10.4kV surge capability
- Up to ±200kV/µs minimum CMTI
- Supply range: 2.25V to 5.5V
- Overvoltage Tolerant Inputs
- Default output high (ISO644x-Q1) and low (ISO644xF-Q1) options
- Low propagation delay: 10ns maximum at 5V, 12ns maximum at 3.3V
- Supports SPI up to: 25MHz at 5V, 20.8MHz at 3.3V
- Low pulse width distortion: 1.8ns maximum at 5V, 2.2ns maximum at 3.3V
- Robust electromagnetic compatibility (EMC)
- System-level RI, ESD, and surge immunity
- Low emissions
- Small Footprint Packages:
- Wide-SSOP (DFP-16) Package
- SSOP (DBQ-16) Package
- Safety-Related Certifications (Planned):
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL 1577 and CSA CAS Notice No. 5A
- IEC 62368-1, IEC 61010-1 and GB 4943.1 certifications
이 제품에 사용할 수 있는 세부 정보가 없습니다.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
11개 모두 보기
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
DIGI-ISO-EVM — 범용 디지털 아이솔레이터 평가 모듈
DIGI-ISO-EVM은 5가지 패키지(8핀 네로우 바디 SOIC(D), 8핀 와이드 바디 SOIC(DWV), 16핀 와이드 바디 SOIC(DW), 16핀 울트라 와이드 바디 SOIC(DWW), 16핀 QSOP(DBQ) 패키지)에서 TI 싱글 채널, 듀얼 채널, 트리플 채널, 쿼드 채널 또는 6채널 디지털 절연기 장치를 평가하는 데 사용되는 평가 모듈(EVM)입니다. EVM에는 최소한의 외부 구성품으로 장치를 평가할 수 있는 충분한 Berg 핀 옵션이 있습니다.
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
평가 보드
ISO64XX-WB-EVM — ISO64xx 와이드 바디 패키지 평가 모듈
ISO64xx WB(와이드 바디) 패키지 EVM(평가 모듈)은 설계자가 절연 시스템의 빠른 개발과 분석을 위해 장치 성능을 평가할 수 있게 해줍니다. 이 EVM은 다양한 와이드 바디 패키지로 제공되는 ISO64xx 단일 채널, 이중 채널, 쿼드 채널 또는 6채널 디지털 아이솔레이터 장치의 평가를 지원합니다. 8핀 WB SOIC(DWV), 12핀 WB SOIC(DFP), 16핀 WB SOIC(DW), 16핀 WB SOIC(DFP), 20핀 WB SOIC(DFP).
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
| SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.