LMK04100
- Cascaded PLLatinum PLL Architecture
- PLL1Redundant Reference Inputs Loss of Signal
DetectionAutomatic and Manual Selection of
Reference Clock Input - PLL2Phase Detector Rate up to 100 MHzInput
Frequency-DoublerIntegrated VCO
- PLL1Redundant Reference Inputs Loss of Signal
- Outputs
- LVPECL/2VPECL, LVDS, and
LVCMOS Formats - Support Clock Rates up to 1080 MHz
- Five Dedicated Channel Divider Blocks
- Common Output Frequencies Supported:
30.72 MHz, 61.44 MHz, 62.5 MHz,
74.25 MHz, 75 MHz, 77.76 MHz, 100 MHz,
106.25 MHz, 125 MHz, 122.88 MHz,
150 MHz, 155.52 MHz, 156.25 MHz, 159.375 MHz,
187.5 MHz, 200 MHz,
212.5 MHz, 245.76 MHz, 250 MHz, 311.04 MHz,
312.5 MHz, 368.64 MHz,
491.52 MHz, 622.08 MHz, 625 MHz, 983.04 MHz
- LVPECL/2VPECL, LVDS, and
- MICROWIRE (SPI) Programming Interface
- Industrial Temperature Range: 40 to 85 °C
- 3.15 V to 3.45 V Operation
- Package: 48 Pin WQFN (7.0 × 7.0 × 0.8 mm)
The LMK04100 family of precision clock conditioners provides jitter cleaning, clock multiplication and distribution without the need for high-performance VCXO modules.
When connected to a recovered system reference clock and a VCXO, the device generates 5 low jitter clocks in LVCMOS, LVDS, or LVPECL formats.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | LMK04100 Family Clock Jitter Cleaner with Cascaded PLLs datasheet (Rev. B) | 2013. 2. 17 | ||
| 애플리케이션 노트 | AN-1910 LMK04000 Family Phase Noise Characterization (Rev. A) | 2013. 4. 26 | |||
| 애플리케이션 노트 | AN-1939 Crystal Based Oscillator Design with the LMK04000 Family (Rev. A) | 2013. 4. 26 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
CODELOADER — CodeLoader Device Register Programming v4.19.0
The CodeLoader 4 software is used to program the LMX PLLs and LMK timing devices through either the USB or line print terminal (LPT) port of a computer. This software also provides information on how to program the device by showing the bits that are actually sent.
Which software do I use?
Product | (...) |
CLOCKDESIGNTOOL — Clock Design Tool Software
클록 설계 툴 소프트웨어는 타이밍 디바이스 솔루션의 부품 선택, 루프 필터 설계 및 시뮬레이션에 도움이 됩니다. 원하는 출력 주파수와 레퍼런스 주파수(옵션)를 입력하면 도구는 지정된 요구 사항, 디바이더 값 및 지터를 최소화하기 위한 권장 루프 필터를 충족하는 TI 디바이스를 제공합니다.
CLOCKDESIGNTOOL 튜토리얼 비디오
어떤 소프트웨어를 사용하나요?
제품 | 루프 필터 및 장치 구성 + 시뮬레이션 | 시뮬레이션 툴 | 장치 등록 (...) |
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
텍사스 인스트루먼트 클록 및 신시사이저(TICS) Pro 소프트웨어는 다음 접두사를 사용하여 제품 번호의 평가 모듈(EVM)을 프로그래밍하는 데 사용됩니다. CDC, LMK 및 LMX. 이러한 제품에는 위상 동기 루프 및 전압 제어 오실레이터(PLL+VCO), 신시사이저 및 클로킹 디바이스가 포함되어 있습니다.
CLOCK-TREE-ARCHITECT — 클록 트리 아키텍트 프로그래밍 소프트웨어
클록 트리 아키텍트는 시스템 요구 사항에 따라 클록 트리 솔루션을 생성하여 설계 프로세스를 간소화하는 클록 트리 합성 툴입니다. 이 툴은 광범위한 클로킹 제품 데이터베이스에서 데이터를 가져와 시스템 수준의 다중 칩 클로킹 솔루션을 생성합니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| WQFN (RHS) | 48 | Ultra Librarian |