LMP2012MM/NOPB

활성

듀얼, 고정밀, 레일 투 레일 출력 연산 증폭기 | DGK | 8 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: LMP2012MM/NOPB.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 Sn
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
패키지 | 핀 VSSOP (DGK) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R

LMP2012의 주요 특징

    (For VS = 5 V, Typical Unless Otherwise Noted)

  • Low Ensured VOS Over Temperature 60 µV
  • Low Noise with No 1/f 35nV/√Hz
  • High CMRR 130 dB
  • High PSRR 120 dB
  • High AVOL 130 dB
  • Wide Gain-Bandwidth Product 3 MHz
  • High Slew Rate 4 V/µs
  • Low Supply Current 930 µA
  • Rail-to-Rail Output 30 mV
  • No External Capacitors Required

LMP2012에 대한 설명

The LMP201x series are the first members of TI’s new LMP™ precision amplifier family. The LMP201x series offers unprecedented accuracy and stability in space-saving miniature packaging, offered at an affordable price. This device utilizes patented auto-zero techniques to measure and continually correct the input offset error voltage. The result is an amplifier which is ultra-stable over time and temperature. It has excellent CMRR and PSRR ratings, and does not exhibit the familiar 1/f voltage and current noise increase that plagues traditional amplifiers. The combination of the LMP201x characteristics makes it a good choice for transducer amplifiers, high gain configurations, ADC buffer amplifiers, DAC I-V conversion, and any other 2.7-V to 5-V application requiring precision and long term stability.

Other useful benefits of the LMP201x are rail-to-rail output, a low supply current of 930 µA, and wide gain-bandwidth product of 3 MHz. These versatile features found in the LMP201x provide high performance and ease of use.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.