LMV331M5

구형

단일 범용, 저전압 초소형 팩 콤퍼레이터 | DBV | 5 | -40 to 85

구형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available
LMV331M5은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
open-in-new 대안 비교

비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.

LMV331M5/NOPB 활성 단일 범용, 저전압 초소형 팩 콤퍼레이터 | DBV | 5 | -40 to 85 Replacement
LMV331M5X/NOPB 활성 단일 범용, 저전압 초소형 팩 콤퍼레이터 | DBV | 5 | -40 to 85 Replacement
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
자세한 LMV331-N 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R

LMV331-N의 주요 특징

  • (For 5-V Supply, Typical Unless Otherwise Noted)
  • Ensured 2.7-V and 5-V Performance
  • Industrial Temperature Range –40°C to 85°C
  • Low Supply Current 60 µA/Channel
  • Input Common Mode Voltage Range Includes Ground
  • Low Output Saturation Voltage 200 mV
  • Propagation Delay 200 ns
  • Space-Saving 5-Pin SC70 and 5-Pin SOT23 Packages

LMV331-N에 대한 설명

The LMV393-N and LMV339-N are low-voltage (2.7 to 5 V) versions of the dual and quad comparators, LM393/339, which are specified at 5 to 30 V. The LMV331-N is the single version, which is available in space-saving, 5-pin SC70 and 5-pin SOT23 packages. The 5-pin SC70 is approximately half the size of the 5-pin SOT23.

The LMV393-N is available in 8-pin SOIC and VSSOP packages. The LMV339-N is available in 14-pin SOIC and TSSOP packages.

The LMV331-N/393-N/339-N is the most cost-effective solution where space, low voltage, low power, and price are the primary specification in circuit design for portable consumer products. They offer specifications that meet or exceed the familiar LM393/339 at a fraction of the supply current.

The chips are built with TI's advanced Submicron Silicon-Gate BiCMOS process. The LMV331-N/393-N/339-N have bipolar input and output stages for improved noise performance.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.