LP211D

활성

저전력 스트로브 차동 콤퍼레이터, 확장된 온도 | D | 8 | -25 to 85

다음과 동일: LP211D.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP211DR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -25 to 85
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

LP211의 주요 특징

  • Low Power Drain . . . 900 µW Typical With 5-V Supply
  • Operates From ±15 V or From a Single Supply as Low as 3 V
  • Output Drive Capability of 25 mA
  • Emitter Output Can Swing Below Negative Supply
  • Response Time . . . 1.2 µs Typ
  • Low Input Currents:
           Offset Current ...2 nA Typ
           Bias Current . . . 15 nA Typ
  • Wide Common-Mode Input Range:
    • –14.5 V to 13.5 V Using ±15-V Supply
  • Same Pinout as LM211, LM311
  • Designed To Be Interchangeable With Industry Standard LP311

LP211에 대한 설명

The LP211 and LP311 devices are low-power versions of the industry-standard LM211 and LM311 devices. They take advantage of stable, high-value, ion-implanted resistors to perform the same function as the LM311 series, with a 30:1 reduction in power consumption but only a 6:1 slowdown in response time. They are well suited for battery-powered applications and all other applications where fast response times are not needed. They operate over a wide range of supply voltages, from ±18 V down to a single 3-V supply with less than 300-µA current drain, but are still capable of driving a 25-mA load. The LP211 and LP311 are quite easy to apply free of oscillation if ordinary precautions are taken to minimize stray coupling from the output to either input or to the trim pins. In addition, offset balancing is available to minimize input offset voltage. Strobe capability is also provided to turn off the output (regardless of the inputs) by pulling the strobe pin low.

The LP211 is characterized for operation from –25°C to 85°C. The LP311 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP211DR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기