LPV821DBVR

활성

650nA, 정밀 제로 드리프트 나노파워 증폭기 | DBV | 5 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: LPV821DBVR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 Sn
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

LPV821의 주요 특징

  • Quiescent Current: 650 nA
  • Low Offset Voltage: ±10 µV (Maximum)
  • Offset Voltage Drift: ±0.096 µV/°C (Maximum)
  • 0.1-Hz to 10-Hz Noise: 3.9 µVPP
  • Input Bias Current: ±7 pA
  • Gain Bandwidth: 8 kHz
  • Supply Voltage: 1.7 V to 3.6 V
  • Rail-to-Rail Input/Output
  • Industry Standard Package
    • Single in 5-pin SOT-23
  • EMI Hardened

LPV821에 대한 설명

The LPV821 is a single-channel, nanopower, zero-drift operational amplifier for “Always ON” sensing applications in wireless and wired equipment where low input offset is required. With the combination of low initial offset, low offset drift, and 8 kHz of bandwidth from 650 nA of quiescent current, the LPV821 is the industry’s lowest power zero-drift amplifier that can be used for end equipment that monitor current consumption, temperature, gas, or strain gauges.

The LPV821 zero-drift operational amplifier uses a proprietary auto-calibration technique to simultaneously provide low offset voltage (10 µV, maximum) and minimal drift over time and temperature. In addition to having low offset and ultra-low quiescent current, the LPV821 amplifier has pico-amp bias currents which reduce errors commonly introduced in applications monitoring sensors with high output impedance and amplifier configurations with megaohm feedback resistors.

The LPV821 amplifier also features an input stage with rail-to-rail input common mode range and an output stage that swings within 12 mV of the rails, maintaining the widest dynamic range possible. The device is EMI hardened to reduce system sensitivity to unwanted RF signals from mobile phones, WiFi, radio transmitters, and tag readers.

The LPV821 zero-drift amplifier operates with a single supply voltage as low as 1.7V, ensuring continuous performance in low battery situations over the extended temperature range of -40ºC to 125ºC. The LPV821 (single) is available in industry standard 5-pin SOT-23.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.