OPA207IDBVT

활성

저전력(350µA), 저잡음(7.5nV/µHz), 고정밀(100µV, 0.2µV/⁰C), 양극 RRO 연산 증폭기 | DBV | 5 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: OPA207IDBVT.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA207IDBVR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAuAg
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

OPA207의 주요 특징

  • Ultra-low offset voltage: 150 µV (maximum)
  • Ultra-low drift: ±1 µV/°C (maximum)
  • Gain bandwidth: 1 MHz (typical)
  • Slew rate: 3.6 V/µs (typical)
  • High open-loop gain: 130 dB (minimum)
  • High common-mode rejection: 115 dB (minimum)
  • High power-supply rejection: 5µV/V (maximum)
  • Low bias current: 2.8 nA (maximum)
  • Wide supply range: ±2.25 V to ±18 V
  • Low quiescent current: 375 µA (maximum)
  • Replaces OP-07, OP-77, and OP-177

OPA207에 대한 설명

The OPA207 precision operational amplifier (op amp) replaces the industry standard OP-07, OP-77 and OP–177 amplifiers. The OPA207 offers improved noise, wider output voltage swing, and is twice as fast with half the quiescent current of the industry standard alternatives. Features include ultra-low input offset voltage and drift, low input bias current, high common-mode rejection ratio, and high power-supply rejection ratio.

The OPA207 op amp operates over a wide power-supply-voltage range, from ±2.25 V to ±18 V, with excellent performance. High performance is maintained as the amplifiers swing to their specified limits.

The OPA207 operational amplifier is easy to use and free from phase inversion and the overload problems found in some other operational amplifiers. The OPA207 is stable in unity gain and provide excellent dynamic behavior over a wide range of load conditions.

 

 

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA207IDBVR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.