OPA2396
- Low IQ: 23.5µA
- Gain bandwidth product: 1MHz
- Low input bias current: 10fA (typical)
- Low offset voltage: ±100µV (maximum)
- Low drift: ±1.2µV/°C
- Low supply voltage operation: 1.7V to 5.5V
- Input common mode range ±100mV beyond rail
- Fast slew rate: 1V/µs
- High load capacitance drive
- High output current drive: 60mA
- Rail-to-rail output
- EMI/RFI filtered inputs
The OPA396, OPA2396, and OPA4396 (OPAx396) feature a combination of high bandwidth (1MHz) along with very low quiescent current (23.5µA) in a high-precision amplifier. These features combined with rail-to-rail input and output make these devices an excellent choice in high-gain, low-power applications. An ultra-low input bias current of 10fA, 100µV of offset (maximum), and 1.2µV/°C of drift over temperature help maintain high precision in ratiometric and amperometric sensor front ends that have demanding low-power requirements.
The OPAx396 use Texas Instruments proprietary e‑trim™ operational amplifier technology, enabling a unique combination of ultra-low offset and low input offset drift without the need for any input switching or auto-zero techniques. The CMOS-based technology platform also features a modern, robust output stage design that is tolerant of high output capacitance, alleviating stability problems that are common in typical low-power amplifiers.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | OPAx396 Precision, Low IQ , Low Input Bias Current Op Amps datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2026. 3. 9 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
아날로그 엔지니어의 계산기는 아날로그 회로 설계 엔지니어가 정기적으로 사용하는 많은 반복 계산의 속도를 높이도록 설계되었습니다. 이 PC 기반 툴은 피드백 저항을 사용한 연산 증폭기 게인 설정부터 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 드라이브 버퍼 회로 안정화를 위한 적절한 회로 설계 요소 선택에 이르기까지 다양한 일반적인 계산 목록이 포함된 그래픽 인터페이스를 제공합니다.
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
OPAMP-NOISECALC — Noise Calculator
This folder contains three tools to help in understandning and managing noise in cicuits. The included tools are:
- A noise generator tool - This is a Lab View 4-Run Time executable that generates Gaussian white noise, uniform white noise, 1/f noise, short noise, and 60Hz line noise. Temporal data, (...)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.