OPA2993

활성

제품 상세 정보

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 32 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 20 Slew rate (typ) (V/µs) 40 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1 Iq per channel (typ) (mA) 0.4 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 13 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.5 CMRR (typ) (dB) 130 Iout (typ) (A) 0.04 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.04 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.04
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 32 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 20 Slew rate (typ) (V/µs) 40 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1 Iq per channel (typ) (mA) 0.4 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 13 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.5 CMRR (typ) (dB) 130 Iout (typ) (A) 0.04 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.04 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.04
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • Rail-to-rail input and output
  • Wide supply voltage: 2.7V to 32V
  • Wide bandwidth: 20MHz GBW, unity-gain stable
  • High slew rate: 40V/µs
  • Low quiescent current: 400µA per amplifier
  • Low offset voltage: ±1mV (maximum)
  • Low offset voltage drift: ±3µV/°C (maximum)
  • Low noise: 13nV/√Hz at 1kHz
  • Low 1/f noise: 0.5µV (peak-to-peak)
  • Low THD+N: 0.00014% (117dB)
  • Industry standard packages:
    • Dual in SOIC-8, VSSOP-8, and SOT-23-THIN-8
    • Quad in SOIC-14, TSSOP-14, and SOT-23-THIN-14
  • Rail-to-rail input and output
  • Wide supply voltage: 2.7V to 32V
  • Wide bandwidth: 20MHz GBW, unity-gain stable
  • High slew rate: 40V/µs
  • Low quiescent current: 400µA per amplifier
  • Low offset voltage: ±1mV (maximum)
  • Low offset voltage drift: ±3µV/°C (maximum)
  • Low noise: 13nV/√Hz at 1kHz
  • Low 1/f noise: 0.5µV (peak-to-peak)
  • Low THD+N: 0.00014% (117dB)
  • Industry standard packages:
    • Dual in SOIC-8, VSSOP-8, and SOT-23-THIN-8
    • Quad in SOIC-14, TSSOP-14, and SOT-23-THIN-14
이 제품에 사용할 수 있는 세부 정보가 없습니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 OPAx993 32V, Rail-to-Rail Input and Output, 20MHz, Low-Power Op Amp datasheet PDF | HTML 2026. 4. 7

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈

증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.

AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.

  • D(SOIC-8 및 SOIC-14)
  • PW(TSSOP-14)
  • DGK(VSSOP-8)
  • (...)
사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어
평가 보드

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈

소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.

DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.

  • D 및 U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
  • (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
평가 보드

DIYAMP-EVM — 범용 DIY(Do-it-yourself) 증폭기 회로 평가 모듈

DIYAMP-EVM은 엔지니어와 DIY 사용자에게 실제 증폭기 회로를 제공하여 설계 개념을 신속하게 평가하고 시뮬레이션을 검증할 수 있게 해주는 EVM(평가 모듈) 제품군입니다. 3가지 업계 표준 패키지(SC70, SOT-23, SOIC)로 제공되며 12가지 대중적인 증폭기 구성을 포함합니다. 예를 들어 증폭기, 필터, 안정성 보상 및 콤퍼레이터 구성이 있어 단일 및 이중 공급 장치 양쪽 모두에 적합합니다.

DIYAMP-EVM은 빠르고 간편한 프로토타이핑을 지원하며 일반적인 0805 또는 0603 표면 실장 부품을 사용합니다. (...)

사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어
시뮬레이션 모델

OPA2993 SPICE Model

SBOMCU7.ZIP (4 KB) - TISpice 모델
지원되는 제품 및 하드웨어
시뮬레이션 모델

OPA2993 TINA-TI Reference Design

SBOMCU9 (68 KB) - TINA-TI 레퍼런스 설계
지원되는 제품 및 하드웨어
시뮬레이션 모델

OPA2993 TINA-TI SPICE Model

SBOMCU8.ZIP (10 KB) - Tina-TI Spice 모델
지원되는 제품 및 하드웨어
계산 툴

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

아날로그 엔지니어의 계산기는 아날로그 회로 설계 엔지니어가 정기적으로 사용하는 많은 반복 계산의 속도를 높이도록 설계되었습니다. 이 PC 기반 툴은 피드백 저항을 사용한 연산 증폭기 게인 설정부터 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 드라이브 버퍼 회로 안정화를 위한 적절한 회로 설계 요소 선택에 이르기까지 다양한 일반적인 계산 목록이 포함된 그래픽 인터페이스를 제공합니다.

이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.

지원되는 제품 및 하드웨어
패키지 핀 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

주문 및 품질

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​

동영상