OPA4397
- Low offset voltage: ±60µV (maximum)
- Low-drift: ±0.18µV/°C
- Low input bias current: 10fA
- Low noise: 4.4nV√Hz at 10kHz
- Low 1/f noise: 2µVPP (0.1Hz to 10Hz)
- Low supply voltage operation: 1.7V to 5.5V
- Low quiescent current: 1.22mA
- Fast settling: 0.75µs (1V to 0.1%)
- Fast slew rate: 4.5V/µs
- High output current: +65/-55mA short circuit
- Gain bandwidth: 13MHz
- Rail-to-rail input and output
- Specified temperature range: –40°C to +125°C
- EMI/RFI filtered inputs
The OPAx397 family of operational amplifiers (OPA397, OPA2397, and OPA4397) features ultra-low offset, offset drift, and input bias current with rail-to-rail input and output operation. In addition to precision dc accuracy, the ac performance is optimized for low noise and fast-settling transient response. These features make the OPAx397 an excellent choice for driving high-precision analog-to-digital converters (ADCs) or buffering the output of high-resolution, digital-to-analog converters (DACs).
The OPAx397 feature TIs e-trim™ operational amplifier technology to achieve ultra-low offset voltage and offset voltage drift without any input chopping or auto-zero techniques. This technique enables ultra-low input bias current for sensor inputs or photodiode current-to-voltage measurements, creating high-performance transimpedance stages for optical modules or medical instrumentation.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | OPAx397 Precision, Low-Offset-Voltage, Low-Noise, Low-Input-Bias-Current, Rail-to-Rail I/O, e-trim™ Operational Amplifiers datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2025. 4. 26 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
아날로그 엔지니어의 계산기는 아날로그 회로 설계 엔지니어가 정기적으로 사용하는 많은 반복 계산의 속도를 높이도록 설계되었습니다. 이 PC 기반 툴은 피드백 저항을 사용한 연산 증폭기 게인 설정부터 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 드라이브 버퍼 회로 안정화를 위한 적절한 회로 설계 요소 선택에 이르기까지 다양한 일반적인 계산 목록이 포함된 그래픽 인터페이스를 제공합니다.
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
OPAMP-NOISECALC — Noise Calculator
This folder contains three tools to help in understandning and managing noise in cicuits. The included tools are:
- A noise generator tool - This is a Lab View 4-Run Time executable that generates Gaussian white noise, uniform white noise, 1/f noise, short noise, and 60Hz line noise. Temporal data, (...)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |