OPA486
- Wide operating supply range: 4.5V to 48V
- Zero-drift precision:
- Input offset voltage: 5µV, max
- Input offset voltage drift: 0.025µV/°C, max
- High PSRR: 144dB, min
- High CMRR: 144dB, min
- Ac performance:
- Gain bandwidth: 5.6MHz
- Slew rate: 15V/µs
- Low noise: 9.2nV/√Hz
- Near zero flicker noise: 0.3µVPP
- Input to the negative rail, rail-to-rail output
- Low quiescent current: 650µA, max
- Temperature: –40°C to +125°C
The OPA486, OPA2486, and OPA4486 (OPAx486) are a family of 48V, low noise, wide-bandwidth, low power, zero-drift operational amplifiers (op amps). The OPAx486 are a pin compatible replacement to many industry standard amplifiers that can benefit from higher operating voltage. The 48V operating voltage and the 60V absolute maximum supply voltage rating enable robust circuit designs.
These op amps feature a 5µV of input offset voltage (max) and 0.025µV/°C of input offset voltage drift (max) over a wide temperature range. The OPAx486 also provide common-mode and power supply rejection to enable high precision measurements under a variety of operating conditions.
These devices are designed for both dc and ac applications with near-zero flicker noise, very low broadband noise, wide bandwidth, and high slew. The ac performance is achieved with relatively low quiescent current of 650µA (max) to maintain system power budget limits.
The combination of ac and dc performance make the OPAx486 appropriate for a wide range of high precision end equipment like analog input modules, battery testers, precision instrumentation, and process control. This family of devices are equipped with a proprietary MUX-friendly input architecture to enhance performance in multichannel, multiplexed applications.
The OPAx486 are available in industry standard packages as well as micro-size packages to fit even the most space-constrained applications. The devices are specified for operation from –40°C to +125°C.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | OPAx486 48V, Zero-Drift, Low-Power, Low-Noise, Op Amp with Mux-Friendly Inputs datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2026. 7. 23 | |
| 백서 | Optimizing Chopper Amplifier Accuracy (Rev. A) | PDF | HTML | 2025. 5. 15 | ||
| Application brief | Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. D) | PDF | HTML | 2024. 12. 5 | ||
| Application brief | MUX-Friendly, Precision Operational Amplifiers (Rev. C) | PDF | HTML | 2022. 2. 8 | ||
| Application brief | Zero-Drift Amplifiers: Features and Benefits (Rev. C) | 2021. 1. 28 | |||
| Application brief | Minimize Errors in Weigh-Scales With Zero-Drift, EMI-Hardened, Precision Amps (Rev. A) | PDF | HTML | 2020. 12. 8 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DIYAMP-EVM — 범용 DIY(Do-it-yourself) 증폭기 회로 평가 모듈
DIYAMP-EVM은 엔지니어와 DIY 사용자에게 실제 증폭기 회로를 제공하여 설계 개념을 신속하게 평가하고 시뮬레이션을 검증할 수 있게 해주는 EVM(평가 모듈) 제품군입니다. 3가지 업계 표준 패키지(SC70, SOT-23, SOIC)로 제공되며 12가지 대중적인 증폭기 구성을 포함합니다. 예를 들어 증폭기, 필터, 안정성 보상 및 콤퍼레이터 구성이 있어 단일 및 이중 공급 장치 양쪽 모두에 적합합니다.
DIYAMP-EVM은 빠르고 간편한 프로토타이핑을 지원하며 일반적인 0805 또는 0603 표면 실장 부품을 사용합니다. (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
아날로그 엔지니어의 계산기는 아날로그 회로 설계 엔지니어가 정기적으로 사용하는 많은 반복 계산의 속도를 높이도록 설계되었습니다. 이 PC 기반 툴은 피드백 저항을 사용한 연산 증폭기 게인 설정부터 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 드라이브 버퍼 회로 안정화를 위한 적절한 회로 설계 요소 선택에 이르기까지 다양한 일반적인 계산 목록이 포함된 그래픽 인터페이스를 제공합니다.
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |