8-pin (DCU) package image

PCA9306TDCURQ1 활성

차량용 2비트 양방향 400kHz I2C/SMBus 전압 레벨 트랜스레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
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
패키지 | 핀 VSSOP (DCU) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 105
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

PCA9306-Q1의 주요 특징

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications
    • Temperature grade 2: –40°C to 105°C, TA
    • HBM ESD classification level H2
    • CDM ESD classification level C4B
  • 2-Bit bidirectional translator for SDA and SCL lines in mixed-mode I2C applications
  • Compatible with I2C and SMBus
  • Less than 1.5-ns maximum propagation delay to accommodate standard-mode and fast-mode I2C devices and multiple controllers
  • Allows voltage-level translation between
    • 1.2-V VREF1 and 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, or 5-V VREF2
    • 1.8-V VREF1 and 2.5-V, 3.3-V, or 5-V VREF2
    • 2.5-V VREF1 and 3.3-V, or 5-V VREF2
    • 3.3-V VREF1 and 5-V VREF2
  • Provides bidirectional voltage translation with no direction pin
  • Low 3.5-Ω ON-state connection between input and output ports provides less signal distortion
  • Open-drain I2C I/O Ports (SCL1, SDA1, SCL2, and SDA2)
  • 5-V tolerant I2C I/O ports to support mixed-mode signal operation
  • High-impedance SCL1, SDA1, SCL2, and SDA2 pins for EN = low
  • Lock-up-free operation for isolation when EN = Low
  • Flow-through pinout for ease of printed-circuit board trace routing
  • Latch-up performance exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
  • ESD protection exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-body model (A114-A)
    • 200-V Machine model (A115-A)
    • 1000-V Charged-device model (C101)

PCA9306-Q1에 대한 설명

This dual bidirectional I2C and SMBus voltage-level translator, with an enable (EN) input, is operational from 1.2-V to 3.3-V VREF1 and 1.8-V to 5.5-V VREF2.

The PCA9306-Q1 allows bidirectional voltage translations between 1.2 V and 5 V, without the use of a direction pin. The low ON-state resistance (ron) of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay. When EN is high, the translator switch is ON, and the SCL1 and SDA1 I/O are connected to the SCL2 and SDA2 I/O, respectively, allowing bidirectional data flow between ports. When EN is low, the translator switch is off, and a high-impedance state exists between ports.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.