PCF8575DGVR

활성

16비트 2.5~5.5V I2C/SMBus I/O 확장기(인터럽트 지원) | DGV | 24 | -40 to 85

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: PCF8575DGVR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
자세한 PCF8575 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 TVSOP (DGV) | 24
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

PCF8575의 주요 특징

  • I2C to parallel-port expander
  • Open-drain interrupt output
  • Low standby-current consumption of 10µA maximum
  • Compatible with most microcontrollers
  • 400kHz Fast I2C bus
  • Address by three hardware address pins for use of up to eight devices
  • Latched outputs with high-current drive capability for directly driving LEDs
  • Current source to VCC for actively driving a high at the output
  • Latch-up performance exceeds 100mA Per JESD 78, class II
  • ESD Protection exceeds JESD 22
    • 2000V Human-body model
    • 200V Machine model
    • 1000V Charged-device model

PCF8575에 대한 설명

This 16-bit I/O expander for the two-line bidirectional bus (I2C) is designed for 2.5V to 5.5V VCC operation.

The PCF8575 device provides general-purpose remote I/O expansion for most microcontroller families by way of the I2C interface [serial clock (SCL), serial data (SDA)].

The device features a 16-bit quasi-bidirectional input/output (I/O) port (P07–P00, P17–P10), including latched outputs with high-current drive capability for directly driving LEDs. Each quasi-bidirectional I/O can be used as an input or output without the use of a data-direction control signal. At power on, the I/Os are high. In this mode, only a current source to VCC is active.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.