RC4580IDDFR

활성

듀얼, 32V, 12Mhz, 저잡음(6.5nV/√Hz) 연산 증폭기 | DDF | 8 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: RC4580IDDFR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
패키지 | 핀 SOT-23-THN (DDF) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

RC4580의 주요 특징

  • Operating voltage: ±2V to ±18V
  • Low noise voltage: 0.8µVrms
  • Gain bandwidth product: 12MHz
  • Total harmonic distortion: 0.0005%
  • Slew rate: 5V/µs
  • Drop-in replacement for NJM4580
  • Pin and function compatible with LM833, NE5532, NJM4558/9, and NJM4560/2/5 devices

RC4580에 대한 설명

The RC4580 device is a dual operational amplifier that has been designed optimally for audio applications, such as improving tone control. The device offers low noise, high gain bandwidth, low harmonic distortion, and high output current designed for audio electronics, such as preamplifiers, active filters, and industrial measurement equipment. When high output current is required, the RC4580 device can be used as a headphone amplifier. Due to the wide operating supply voltage of the device, the RC4580 device can also be used in low-voltage applications.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.