36-pin (RHH) package image

SN75DP129RHHT 활성

2.5Gbps DP++에서 HDMI 1.3으로 리타이머

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN75DP129RHHR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 VQFN (RHH) | 36
작동 온도 범위(°C) 0 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

SN75DP129의 주요 특징

  • DisplayPort Physical Layer Input Port to TMDS Physical Layer Output Port
  • Integrated TMDS Level Translator With Receiver Equalization
  • Supports Data Rates up to 2.5 Gbps
  • Integrated I2C Logic Block for DVI / HDMI Connector Recognition
  • Integrated Active I2C Buffer
  • Enhanced ESD: 12 kV on all Pins
  • Enhanced Commercial Temperature Range: 0°C to 85°C
  • 36 Pin 6 × 6 QFN Package
  • APPLICATIONS
    • Personal Computer Market
      • DP/TMDS Hardware Key (Dongle)
      • Desktop PC
      • Notebook PC
      • Docking Station
      • Standalone Video Card

SN75DP129에 대한 설명

The SN75DP129 is a Dual-Mode DisplayPort input to Transition-Minimized Differential Signaling (TMDS) output. The TMDS output has a built-in level translator, compliant with Digital Visual Interface 1.0 (DVI) and High Definition Multimedia Interface 1.3 (HDMI) standards. The SN75DP129 is specified up to a maximum data rate of 2.5 Gbps, supporting resolutions greater then 1920 x 1200 or HDTV 12-bit color depth at 1080p (progressive scan).

An integrated Active I2C buffer isolates the capacitive loading of the source system from that of the sink and interconnecting cable. This isolation improves overall signal integrity of the system and provides greater design margin within the source system for DVI / HDMI compliance testing.

A logic block was designed into the SN75DP129 to assist with TMDS connector identification. Through the use of the I2C_EN pin, this logic block can be enabled to indicate the translated port is an HDMI port; therefore legally supporting HDMI content.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN75DP129RHHR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.