TL026CD

활성

AGC를 지원하는 싱글, 16V 차동 고주파 증폭기 | D | 8 | 0 to 70

다음과 동일: TL026CD.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TL026CDR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

TL026의 주요 특징

  • Low Output Common-Mode Sensitivity to AGC Voltages
  • Input and Output Impedances Independent of AGC Voltage
  • Peak Gain . . . 38 dB Typ
  • Wide AGC Range . . . 50 dB Typ
  • 3-dB Bandwidth . . . 50 MHz
  • Other Characteristics Similar to NE592 and uA733

TL026에 대한 설명

This device is a monolithic two-stage high-frequency amplifier with differential inputs and outputs.

Internal feedback provides wide bandwidth, low phase distortion, and excellent gain stability. Variable gain based on signal summation provides large AGC control over a wide bandwidth with low harmonic distortion. Emitter-follower outputs enable the device to drive capacitive loads. All stages are current-source biased to obtain high common-mode and supply-voltage rejection ratios. The gain may be electronically attenuated by applying a control voltage to the AGC pin. No external compensation components are required.

This device is particularly useful in TV and radio IF and RF AGC circuits, as well as magnetic-tape and disk-file systems where AGC is needed. Other applications include video and pulse amplifiers where a large AGC range, wide bandwidth, low phase shift, and excellent gain stability are required.

The TL026C is characterized for operation from 0°C to 70°C.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TL026CDR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.