TL074CPWR

활성

쿼드, 30V, 3MHz, 고회전율(13V/μs), 입력-V+ 연산 증폭기 | PW | 14 | 0 to 70

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TL074CPWR.A, TL074CPWRE4, TL074CPWRG4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TL074CPW 구형
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 14
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

TL074의 주요 특징

  • High slew rate: 20V/µs (TL07xH, typ)
  • Low offset voltage: 1mV (TL07xH, typ)
  • Low offset voltage drift: 2µV/°C
  • Low power consumption: 940µA/ch (TL07xH, typ)
  • Wide common-mode and differential voltage ranges
    • Common-mode input voltage range includes VCC+
  • Low input bias and offset currents
  • Low noise:
    • Vn = 37nV/√Hz (typ) at f = 1kHz
  • Output short-circuit protection
  • Low total harmonic distortion: 0.003% (typ)
  • Wide supply voltage:
    • ±2.25V to ±20V, 4.5V to 40V

TL074에 대한 설명

The TL071H, TL072H, and TL074H (TL07xH) family of devices are next-generation versions of the industry-standard TL071, TL072, and TL074 (TL07x) devices. These devices provide outstanding value for cost-sensitive applications, with features including low offset (1mV, typical), high slew rate (20V/µs), and common-mode input to the positive supply.

High ESD (1.5kV, HBM), integrated EMI and RF filters, and operation across the full –40°C to +125°C range enable the TL07xH devices for use in the most rugged and demanding applications.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TL074CPW 구형
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.