TL092CPSR

활성

듀얼, 36V, 1MHz, 입력-V- 연산 증폭기 | PS | 8 | 0 to 70

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TL092CPSR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

이 제품의 최신 버전이 있습니다

open-in-new 대안 비교

다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능.

TL062CDR 활성 듀얼, 30V, 1MHz, 입력-V+ 연산 증폭기 | D | 8 | 0 to 70 Faster slew rate (3.5V/μs), lower power (0.2mA), wider temp range (-40 to 85°C)
TL072HIDR 활성 -40°C에서 125°C까지의 작동을 지원하는 듀얼, 40V, 5MHz, 4mV 오프셋 전압, 20V/µs, 입력-V+ 연산 증폭기 | D | 8 | -40 to 125 Wider supply (4.5V to 40V), higher GBW (5.25MHz), faster slew rate (20V/µs), lower offset (4mV), lower offset drift (2µV/°C), lower power (0.9375mA), wider temperature range (-40 to 125°C); No newer alternate in SOP package
TLV9302IDR 활성 듀얼, 40V, 1MHz, 저전력 연산 증폭기 | D | 8 | -40 to 125 Wider supply voltage (4.5V to 40V), faster slew rate (3V/μs), lower offset voltage (2.5mV), lower power (0.15mA), lower noise (33nV/√Hz), higher output current (60mA), wider temp range (-40 to 125°C)

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
자세한 TL092 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOP (PS) | 8
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

TL092의 주요 특징

  • Wide Range of Supply Voltages; Single Supply ...3 V to 36 V, or Dual Supplies
  • Class AB Output Stage
  • High-Impedance N-Channel-JFET Input Stage ...1012 Typ
  • Internal Frequency Compensation
  • Short-Circuit Protection
  • Input Common Mode Includes VCC–
  • Low Input Offset Current . . . 50 pA
  • Low Input Bias Current . . . 200 pA Typ

TL092에 대한 설명

The TL092 JFET-input operational amplifier is similar in performance to the MC3403 family, but with much higher input impedance derived from a FET input stage. The N-channel-JFET input stage allows a common-mode input voltage range that includes the negative supply voltage and offers a typical input impedance of 1012 , a typical input offset current of 50 pA, and a typical input bias current of 200 pA. This device is designed to operate from a single supply over a range of 3 V to 36 V. Operation from split supplies also is possible, provided the difference between the two supplies is 3 V to 36 V. Output voltage range is from VCC– to VCC+ – 1.3 V, with a load resistor to VCC–.

The TL092 is characterized for operation from 0°C to 70°C.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.