TLC352IP

활성

듀얼, 저전압, LinCMOS™ 차동 비교기 | P | 8 | -40 to 85

다음과 동일: TLC352IP.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교

다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능.

TLC352IDR 활성 듀얼, 저전압, LinCMOS™ 차동 비교기 | D | 8 | -40 to 85 SOIC package

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 TLC352 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 PDIP (P) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE

TLC352의 주요 특징

  • Single or dual supply operation
  • Wide range of supply voltages: 2.7V to 18V
  • Very low supply current drain:
    • 150µA typical at 5V
  • Built-in ESD protection
  • High input impedance: 1012Ω typical
  • Extremely low input bias current 5pA typical
  • Ultra-stable low input offset voltage
  • Common-mode input voltage range includes ground
  • Outputs compatible with TTL, MOS, and CMOS
  • Pin-compatible with LM393

TLC352에 대한 설명

This device is fabricated using CMOS technology and consists of two independent voltage comparators, each designed to operate from a single power supply. Operation from dual supplies is also possible if the difference between the two supplies is 2.7V to 18V. Each device features extremely high input impedance (typically greater than 1012Ω), which allows direct interface to high-impedance sources. The output are n-channel open-drain configurations and can be connected to achieve positive-logic wired-AND relationships. The capability of the TLC352 to operate from 2.7V supply makes this device an excellent for low-voltage battery applications.

The TLC352 has internal electrostatic discharge (ESD) protection circuits and is classified with a 2000V ESD rating. However, care must be exercised in handling this device as exposure to ESD can result in degradation of the device parametric performance.

The TLC352C is characterized for operation from 0°C to 70°C. The TLC352I is characterized for operation over the industrial temperature range of −40°C to 85°C.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기