TLE2021AMFKB

활성

고속, 저전력, 정밀 단일 연산 증폭기 | FK | 20 | -55 to 125

활성 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다
다음과 동일: 5962-9088104Q2A, TLE2021AMFKB.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교

비교 대상 장치와 유사한 기능.

TLE2021AIDR 활성 Excalibur 고속 저전력 단일 정밀 연산 증폭기 | D | 8 Temperature range of -40 to 85 C.

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

5962-9088104Q2A 활성 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다
패키지 수량 | 캐리어 55 | TUBE
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available
TLE2021AMFKB.A 활성 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다
패키지 수량 | 캐리어 55 | TUBE
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Military
RoHS No
REACH Affected
납 마감/볼 재질 SnPb
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
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
자세한 TLE2021AM 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 LCCC (FK) | 20
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 55 | TUBE

TLE2021AM의 주요 특징

  • Supply current: 300µA, max
  • High unity-gain bandwidth: 2MHz
  • High slew rate: 0.65V/µs
  • Supply-current change over military temperature range: 10µA at VS = ± 15V
  • Specified for both 5V single-supply and ±15V operation
  • Phase-reversal protection
  • High open-loop gain: 6.5V/µV (136dB)
  • Low offset voltage: 100µV, max
  • Offset voltage drift with time: 0.005µV/mo
  • Low input bias current: 50nA, max
  • Low noise voltage: 19nV/√Hz

TLE2021AM에 대한 설명

The TLE2021xM, TLE2022xM, and TLE2024xM (TLE202xM) devices are precision, high-speed, low-power operational amplifiers using a new Texas Instruments Excalibur process. These devices combine the best features of the OP21, with a highly improved slew rate and unity-gain bandwidth.

The complementary bipolar Excalibur process uses isolated vertical pnp transistors that yield dramatic improvement in unity-gain bandwidth and slew rate over similar devices.

The addition of a bias circuit in conjunction with this process results in extremely stable parameters with both time and temperature. Therefore, a precision device remains a precision device even with changes in temperature and over years of use.

This combination of excellent dc performance with a common-mode input voltage range that includes the negative rail makes these devices an excellent choice for low-level signal conditioning applications in either single-supply or split-supply configurations. In addition, these devices offer phase-reversal protection circuitry that eliminates an unexpected change in output states when one of the inputs is less than the negative supply rail.

A variety of available options includes ceramic DIP and chip-carrier versions for high-density systems applications.

The M-suffix devices are characterized for operation over the full military temperature range of –55°C to +125°C.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

5962-9088104Q2A 활성 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다
패키지 수량 | 캐리어 55 | TUBE
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available
TLE2021AMFKB.A 활성 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다
패키지 수량 | 캐리어 55 | TUBE
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.