TLE2072ACD

구형

듀얼, 38V, 10MHz, 40V/μs 회전율, 2mV 오프셋 전압, 입력-V+ 연산 증폭기 | D | 8 | 0 to 70

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available
TLE2072ACD은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
open-in-new 대안 비교

비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.

TLE2072AIDR 활성 듀얼, 38V, 10MHz, 40V/μs 회전율, 2mV 오프셋 전압, 입력-V+ 연산 증폭기 | D | 8 | -40 to 85 Replacement
OPA2992IDR 활성 듀얼 40V, 11MHz, 레일 투 레일 입력 및 출력, 낮은 오프셋 전압 저잡음 연산 증폭기 | D | 8 | -40 to 125
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
자세한 TLE2072A 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

TLE2072A의 주요 특징

  • Low offset voltage: ±300µV Typ (TLE2071A)
  • Low noise: 17nV/√Hz at 1kHz
  • Low bias current: ±15pA
  • Wider Supply Rails Increase Dynamic Signal Range to ±19V
  • Amplifier operates with differential inputs up to supply rail
  • Wide bandwidth: 10MHz GBW, unity-gain stable
  • Provides Maximum Noise Floor 17nV/√Hz

TLE2072A에 대한 설명

The TLE207x and TLE207xA family is a family of high voltage amplifiers which offer great DC precision and AC performance. This includes low noise floor and high slew rate, making TLE207x and TLE207xA family a flexible, high-performance amplifier. TLE207x and TLE207xA devices are great option for the following applications:

TLE207x and TLE207xA is available in standard packages PDIP and SOIC. The TLE207xM and TLE207xAM devices use the original design with JFET-input transistors and On-chip Zener trimming of offset voltage. The TLE207xM, TLE207xAM are available in CDIP, LCCC, and CFP For more information on packaging, see
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.