TLE2301INE

활성

Excalibur 3상 출력 광대역 전력 연산 증폭기 | NE | 16 | -40 to 85

다음과 동일: TLE2301INE.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
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
자세한 TLE2301 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 PDIP (NE) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE

TLE2301의 주요 특징

  • High Output Drive Capability . . . 1 A Min
  • 3-State Outputs
  • High Gain-Bandwidth Product
  • 8 MHz Typ
  • Low Total Harmonic Distortion
  • <0.08% Typ
  • High Slew Rate . . . 12 V/us Typ
  • Class AB Output Stage
  • Thermal Shutdown
  • Mains-Line Driver Circuit Application
    Included

TLE2301에 대한 설명

The TLE2301 is a power operational amplifier that can deliver an output current of 1 A at high frequencies with very low total harmonic distortion. The device has an integral 3-state mode to drive the output stage into a high-impedance state and also to reduce the supply current to less than 3.5 mA.

The combination of high output current and 3-state outputs makes the TLE2301 ideal for implementing the signalling transformer driver in mains-based telemetering modems. This combination of features also makes the device well suited for other high-current applications (e.g., motor drivers and audio circuits).

Using the Texas Instruments established Excalibur process, the TLE2301 is able to achieve slew rates in excess of 12 V/us and a gain-bandwidth product of 8 MHz. The TLE2301 uses a 16-pin NE power package to provide better power handling capabilities than standard dual-in-line packages.

The TLE2301 is characterized for operation over the industrial temperature range of -40°C to 85°C.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.