TLV2211CDBVR

구형

고출력 전류(10mA)를 지원하는 싱글, 10V, 65kHz 연산 증폭기 | DBV | 5 | 0 to 70

구형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available
TLV2211CDBVR은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
open-in-new 대안 비교

다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능.

TLV9101IDBVR 활성 싱글, 16V, 1.1MHz, 저전력 연산 증폭기 | DBV | 5 | -40 to 125

비교 대상 장치와 유사한 기능.

TLV27L1IDBVR 활성 단일, 16V, 160kHz 연산 증폭기 | DBV | 5 | -40 to 125 Replacement

가격

수량 가격

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV2211CDBVT 구형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
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
자세한 TLV2211 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TLV2211의 주요 특징

  • Output Swing Includes Both Supply Rails
  • Low Noise...21 nV/ Hz Typ at f = 1 kHz
  • Low Input Bias Current...1 pA Typ
  • Very Low Power...11 µA Per Channel Typ
  • Common-Mode Input Voltage Range Includes Negative Rail
  • Wide Supply Voltage Range 2.7 V to 10 V
  • Available in the SOT-23 Package
  • Macromodel Included

Advanced LinCMOS is a trademark of Texas Instruments.

TLV2211에 대한 설명

The TLV2211 is a single low-voltage operational amplifier available in the SOT-23 package. It consumes only 11 µA (typ) of supply current and is ideal for battery-power applications. The TLV2211 has a 3-V noise level of 22 nV/ Hz at 1kHz; 5 times lower than competitive SOT-23 micropower solutions. The device exhibits rail-to-rail output performance for increased dynamic range in single- or split-supply applications. The TLV2211 is fully characterized at 3 V and 5 V and is optimized for low-voltage applications.

The TLV2211, exhibiting high input impedance and low noise, is excellent for small-signal conditioning for high-impedance sources, such as piezoelectric transducers. Because of the micropower dissipation levels combined with 3-V operation, these devices work well in hand-held monitoring and remote-sensing applications. In addition, the rail-to-rail output feature with single or split supplies makes this family a great choice when interfacing with analog-to-digital converters (ADCs).

With a total area of 5.6mm2, the SOT-23 package only requires one-third the board space of the standard 8-pin SOIC package. This ultra-small package allows designers to place single amplifiers very close to the signal source, minimizing noise pick-up from long PCB traces. TI has also taken special care to provide a pinout that is optimized for board layout. Both inputs are separated by GND to prevent coupling or leakage paths. The OUT and IN- terminals are on the same end of the board to provide negative feedback. Finally, gain setting resistors and decoupling capacitor are easily placed around the package.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV2211CDBVT 구형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.