TLV3211-Q1
- Qualified for automotive applications
- AEC-Q100 qualified with the following results:
- Device temperature grade 1: –40°C to 125°C ambient operating temperature range
- Device HBM ESD classification level 2
- Device CDM ESD classification level C3
- Propagation delay: 40ns
- Low supply current: 40µA per channel
- Input offset voltage: ±5mV maximum
- Internal hysteresis: 1.8mV
- Input voltage range extends 200mV beyond rails
- Power-on Reset (POR) for known start-up
- Push-pull output option (TLV321x-Q1)
- Open-drain output option (TLV322x-Q1)
The TLV321x-Q1 and TLV322x-Q1 are a family of 5V single, dual and quad channel high-speed comparators with push-pull or open-drain output options. The family has an excellent speed-to-power combination with a propagation delay of 40ns and a full supply voltage range of 1.8V to 5V with a quiescent supply current of only 40µA per channel.
These features, along with fast response time, rail-to-rail inputs, low offset voltage and large output drive current make the family well suited for current sensing, zero-cross detection, and a variety of other applications where speed is critical.
The family also includes a Power-on Reset (POR) feature that holds the output in a known state until the minimum supply voltage has been reached to prevent output transients during system power-up and power-down.
The TLV321x-Q1 have a push-pull output stage capable of sinking and sourcing large currents for symmetrical rise and fall times and quickly driving capacitive loads such as MOSFET gates.
The TLV322x-Q1 have an open-drain output that can be pulled-up below or beyond the supply voltage. These devices are designed for low voltage logic translators or combined ORed logic lines.
All devices are specified for operation across the expanded temperature range of –40°C to 125°C.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | TLV321x-Q1 and TLV322x-Q1 Automotive 40ns High-Speed Comparators with Rail-to-Rail Input datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2025. 12. 1 | |
| 애플리케이션 노트 | Comparator Output Types (Rev. A) | PDF | HTML | 2026. 7. 27 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8 및 SOIC-14)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
TLV3211-Q1,TLV3212-Q1 and TLV3214-Q1 PSpice Transient Model
TLV3211-Q1,TLV3212-Q1 and TLV3214-Q1 TINA-TI SPICE Model
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.