제품 상세 정보

Number of channels 2 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.02 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.7 Rating Automotive Features Hysteresis, POR Iq per channel (typ) (mA) 0.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4 Rail-to-rail In-Out Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.1 VICR (max) (V) 5.6 VICR (min) (V) -0.2 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Number of channels 2 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.02 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.7 Rating Automotive Features Hysteresis, POR Iq per channel (typ) (mA) 0.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4 Rail-to-rail In-Out Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.1 VICR (max) (V) 5.6 VICR (min) (V) -0.2 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm)
  • Qualified for automotive applications
  • AEC-Q100 qualified with the following results:
    • Device temperature grade 1: –40°C to 125°C ambient operating temperature range
  • Propagation delay: 20ns

  • Input offset voltage: +/- 4mV maximum
  • Low supply current: 200µA per channel
  • Input voltage range extends 100mV beyond either rail
  • Internal hysteresis: 1.55mV

  • Power-on-reset provides a known startup condition (Dual channel only)
  • Push-pull output
  • Qualified for automotive applications
  • AEC-Q100 qualified with the following results:
    • Device temperature grade 1: –40°C to 125°C ambient operating temperature range
  • Propagation delay: 20ns

  • Input offset voltage: +/- 4mV maximum
  • Low supply current: 200µA per channel
  • Input voltage range extends 100mV beyond either rail
  • Internal hysteresis: 1.55mV

  • Power-on-reset provides a known startup condition (Dual channel only)
  • Push-pull output

The TLV323x-Q1 are a family of 5V single and dual channel comparators with push-pull outputs. The family has an excellent speed-to-power combination with a propagation delay of 20ns and a full supply voltage range of 2.7V to 5V with a quiescent supply current of only 200µA per channel.

All devices are specified for operation across the expanded temperature range of –40°C to 125°C.

The TLV323x-Q1 are a family of 5V single and dual channel comparators with push-pull outputs. The family has an excellent speed-to-power combination with a propagation delay of 20ns and a full supply voltage range of 2.7V to 5V with a quiescent supply current of only 200µA per channel.

All devices are specified for operation across the expanded temperature range of –40°C to 125°C.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 TLV323x-Q1 20ns High-Speed Comparator with Rail-to-Rail Input datasheet (Rev. C) PDF | HTML 2026. 10. 30

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈

증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.

AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.

  • D(SOIC-8 및 SOIC-14)
  • PW(TSSOP-14)
  • DGK(VSSOP-8)
  • (...)
사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어
시뮬레이션 모델

TLV3231 PSpice Transient Model

SNOM804.ZIP (127 KB) - PSpice 모델
지원되는 제품 및 하드웨어
시뮬레이션 모델

TLV3231 TINA Model

SNOM800.ZIP (8 KB) - Tina-TI Spice 모델
지원되는 제품 및 하드웨어
패키지 핀 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

주문 및 품질

권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​

동영상