TLV3512-Q1
removed
- Qualified for automotive applications
- AEC-Q100 qualified with the following results:
- Device temperature grade 1: –40°C to 125°C ambient operating temperature range
- Device HBM ESD classification level H1C
- Device CDM ESD classification level C6
- Propagation delay: 6ns
- High toggle frequency: 180MHz
- Wide supply range: 2.7V to 5.5V
- Input offset voltage: +/- 1mV typical
- Low supply current: 1.1mA per channel
- Input voltage range extends 300mV beyond either rail
- Internal hysteresis: 2.3mV
- Power-on-reset provides a known startup condition
- Push-pull output
- Functional Safety-Capable
The TLV351x-Q1 is a family of 5V single and dual channel comparators with push-pull outputs. The family has an excellent speed-to-power combination with a propagation delay of 6ns and a full supply voltage range of 2.7V to 5.5V with a quiescent supply current of only 1mA per channel.
Likewise, the TLV351x-Q1 are conveniently available in standard leaded and leadless packages with features such as rail-to-rail inputs, low offset voltage, and large output drive current. These features along with fast response time make the comparators well-suited for current sensing, zero-cross detection, and a variety of other applications where precision and speed is critical.
All devices operate across the expanded temperature range of –40°C to 125°C.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | TLV351x-Q1 6ns High-Speed Comparator with Rail-to-Rail Input datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2025. 11. 7 | |
| 기능 안전 정보 | TLV351x-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2025. 5. 6 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8 및 SOIC-14)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
TLV3602EVM — 푸시-풀 출력을 지원하는 듀얼 채널 2.5ns 고속 콤퍼레이터용 TLV3602 평가 모듈
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |