TUSB1002ARGET

활성

USB3.2 10Gbps 듀얼 채널 선형 리드라이버 | RGE | 24 | 0 to 70

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TUSB1002ARGET.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TUSB1002ARGER 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VQFN (RGE) | 24
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TUSB1002A의 주요 특징

  • Supports USB3.2 x1 SuperSpeed (5Gbps) and SuperSpeedPlus (10Gbps)
  • Supports PCI express Gen3, SATA express, and SATA Gen3
  • Ultra low-power architecture:
    • Disconnect U2, U3: < 1.9mW
    • Shutdown: < 700µW
  • Adjustable voltage output swing linear range up to 1200mVpp
  • No host or device side requirement
  • 16 settings for up to 16dB at 10Gbps of linear equalization
  • Adjustable DC equalization gain
  • Hot-plug capable
  • Pin-to-pin compatible with LVPE502A and LVPE512 USB 3.0 redriver
  • Pin-to-pin compatible with TUSB1002 redriver
  • Temperature range: 0°C to 70°C (commercial) and –40°C to 85°C (industrial)
  • ±5kV HBM ESD
  • Available in single 3.3V supply.
  • Available in 4mm × 4mm VQFN

TUSB1002A에 대한 설명

The TUSB1002A is the industry’s first dual-channel USB 3.2 x1 SuperSpeedPlus (SSP) redriver and signal conditioner. The device offers low power consumption on a 3.3V supply with its ultra-low-power architecture. The device supports the USB3.2 low power modes which further reduces idle power consumption.

The TUSB1002A implements a linear equalizer, supporting up to 16dB of loss due to inter-symbol interference (ISI). When USB signals travel across a PCB or cable, signal integrity degrades due to loss and inter-symbol interference. The linear equalizer compensates for the channel loss, and thereby, extends the channel length and enables systems to pass USB compliance. The dual lane implementation and small package size provides flexibility in the placement of the TUSB1002A in the USB3.2 path.

The TUSB1002A is available in either a 24-pin 4mm × 4mm VQFN. It is also available in a commercial grade (TUSB1002A) or industrial grade (TUSB1002AI).

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TUSB1002ARGER 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기