TUSB1105RTZR

활성

고급 범용 직렬 버스 트랜시버 | RTZ | 16 | -40 to 85

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TUSB1105RTZR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAuAg
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
패키지 | 핀 WQFN (RTZ) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TUSB1105의 주요 특징

  • Compatible With Universal Serial Bus Specification Rev. 2.0
  • Transmit and Receive Serial Data at Both Full-Speed (12-Mbit/s)
    and Low-Speed (1.5-Mbit/s) Data Rates
  • Integrated Bypassable 5-V to 3.3-V Voltage Regulator for Powering
    Via USB VBUS
  • VBUS Disconnection Indication Through VP and VM
  • Used as USB Device Transceiver or USB Host Transceiver
  • Stable RCV Output During SE0 Condition
  • Two Single-Ended Receivers With Hysteresis
  • Low-Power Operation, Ideal for Portable Equipment
  • Support I/O Voltage Range From 1.65 V to 3.6 V
  • IEC-61000-4-2 ESD Compliant
    • ±9-kV Contact-Discharge Model
      (D+, D–, VCC(5.0))
    • ±15-kV Human-Body Model
      (D+, D–, VCC(5.0))
  • TUSB1105 Available in Quad Flat No-Lead (QFN) Package; TUSB1106
    Available in QFN and Thin Shrink Small-Outline Package (TSSOP)
  • APPLICATIONS
    • Mobile Phones
    • Personal Digital Assistants (PDAs)
    • Information Appliances (IAs)
    • Digital Still Cameras (DSCs)

TUSB1105에 대한 설명

The TUSB1105 and TUSB1106 universal serial bus (USB) transceivers are compliant with the Universal Serial Bus Specification Rev. 2.0. These devices can transmit and receive serial data at both full-speed (12-Mbit/s) and low-speed (1.5-Mbit/s) data rates. The TUSB1105 and TUSB1106 can be used as USB device transceivers or USB host transceivers.

The devices allow USB application-specific ICs (ASICs) and programmable logic devices (PLDs), with power-supply voltages from 1.65 V to 3.6 V, to interface with the physical layer (PHY) of the universal serial bus. They have an integrated 5-V to 3.3-V voltage regulator for direct powering via the USB supply VBUS.

The TUSB1105 allows single-ended and differential input modes selectable by a mode (MODE) input and is available in RGT and RTZ packages. The TUSB1106 allows only differential input mode and is available in PW, RGT, RSV, and RTZ packages.

The TUSB1105 and TUSB1106 are ideal for portable electronic devices, such as mobile phones, personal digital assistants, information appliances, and digital still cameras.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.