TUSB2E22YCGR

활성

eUSB2-USB 2.0 듀얼 리피터 | YCG | 25 | -20 to 85

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TUSB2E22YCGR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TUSB2E22YCGT 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 SnAgCu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
패키지 | 핀 DSBGA (YCG) | 25
작동 온도 범위(°C) -20 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TUSB2E22의 주요 특징

  • Compliance to USB 2.0 and eUSB2 (rev 1.1)
  • Support for low-speed (LS), full-speed (FS), high-speed (HS)
  • Dual repeater with 2:2 crossbar mux
  • Host and device mode (DRD) support
  • Four eUSB2 compensation settings to meet different system requirements
  • eUSB2 LS/FS signaling meets 1.2V option of the eUSB2 interface

TUSB2E22에 대한 설명

TUSB2E22 enables implementation of USB 2.0 compliance port on newer processors using lower voltage processes.

TUSB2E22 is a USB-compliant eUSB2-USB 2.0 repeater supporting both device and host modes.

TUSB2E22 supports USB low-speed (LS) and full-speed (FS) signals and high-speed (HS) signals.

TUSB2E22 is designed to interface with eUSB2 eDSPr or eUSPr operating at 1.2V single-ended signaling.

TUSB2E22 has four levels of compensation settings through the EQ0 and EQ1 pins. These settings can be used to optimize compensation for different eUSB2 channel loss profiles.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TUSB2E22YCGT 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.