TUSB522PIRGET

활성

4세대 듀얼 채널 USB 3.0 리드라이버 | RGE | 24 | -40 to 85

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TUSB522PIRGET.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TUSB522PIRGER 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 VQFN (RGE) | 24
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TUSB522P의 주요 특징

  • USB3.1 GEN1 5Gbps, dual-channel re-driver with 3.3-V power supply
  • Ultra-low-power architecture:
    • Active: 98 mA
    • U2, U3: 1.2 mA
    • Disconnect 265 µA
    • Shutdown 60 µA
  • Optimal receiver equalization:
    • of 3, 6, 9 dB at 2.5 GHz
  • Output driver de-emphasis of 0, 3.5, and 6 dB
  • Automatic LFPS de-emphasis control to meet USB 3.1 certification requirements
  • No host or device-side requirement
  • Hot-plug capable
  • Industrial temperature range: –40°C to 85°C TUSB522PI
  • Commercial temperature range: 0°C to 70°C TUSB522P

TUSB522P에 대한 설명

The TUSB522P is a fourth generation, dual-channel, single-lane USB 3.1 GEN1 redriver and signal conditioner supporting 5Gbps. The device offers low power consumption on a 3.3 V supply with its ultra-low-power architecture. The redriver also supports the USB 3.1 low power modes, which further reduces idle power consumption.

The dual-channel capability enables the system to maintain signal integrity on both transmit and receive data paths. The receiver equalization has three gain settings to overcome channel degradation from insertion loss and inter-symbol interference. These settings are controlled from the EQ pins. To compensate for transmission line losses, the output driver supports configuration of De-Emphasis with pins DE. Additionally, automatic LFPS De-Emphasis control allows for full USB 3.1 compliance. These settings allow optimal performance, increased signaling distance, and flexibility in placement of the TUSB522P in the USB 3.1 GEN1 path.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TUSB522PIRGER 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.