UCC21751-Q1
- 5.7kVRMS single channel isolated gate driver
- AEC-Q100 qualified
for automotive applications
- Device temperature grade 1: -40°C to +125°C ambient operating temperature range
- SiC MOSFETs and IGBTs up to 2121Vpk
- 33V maximum output drive voltage (VDD – VEE)
- ±10A drive strength and split output
- 150V/ns minimum CMTI
- 200ns response time fast DESAT protection
- 4A internal active miller clamp
- 400mA soft turn-off when fault happens
- Isolated analog sensor with PWM
output for
- Temperature sensing with NTC, PTC or thermal diode
- High voltage DC-link or phase voltage
- Alarm FLT on overcurrent and reset from RST/EN
- Fast enable and disable response on RST/EN
- Reject < 40ns noise transient and pulse on input pins
- 12V VDD UVLO with power good on RDY
- Inputs/outputs with over/under-shoot transient voltage immunity up to 5V
- 130ns (maximum) propagation delay and 30ns (maximum) pulse/part skew
- SOIC-16 DW package with creepage and clearance distance > 8mm
- Operating junction temperature –40°C to 150°C
- Safety-related certifications:
- UL 1577 component recognition program (Certification Planned)
The UCC21751-Q1 is a galvanic isolated single channel gate driver designed for SiC MOSFETs and IGBTs up to 2121V DC operating voltage with advanced protection features, best-in-class dynamic performance and robustness. The UCC21751-Q1 has up to ±10A peak source and sink current.
The input side is isolated from the output side with SiO2 capacitive isolation technology, supporting up to 1.5kVRMS working voltage, 12.8kVPK surge immunity with longer than 40 years Isolation barrier life, as well as providing low part-to-part skew, and > 150V/ns common mode noise immunity (CMTI).
The UCC21751-Q1 includes the state-of-art protection features, such as fast overcurrent and short circuit detection, shunt current sensing support, fault reporting, active miller clamp, and input and output side power supply UVLO to optimize SiC and IGBT switching behavior and robustness. The isolated analog to PWM sensor can be used for easier temperature or voltage sensing, further increasing the drivers versatility and simplifying the system design effort, size, and cost.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | UCC21751-Q1 10A Automotive Source/Sink Reinforced Isolated Single Channel Gate Driver for SiC/IGBT with Active Protection, Isolated Analog Sensing and High-CMTI datasheet | PDF | HTML | 2025. 12. 11 | |
| 인증서 | FPPT2 - Nonoptical Isolating Devices UL 1577 Certificate of Compliance (Rev. A) | 2026. 9. 24 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
UCC21710QDWEVM-054 — Wolfspeed® 1,200V SiC 플랫폼용 UCC21710 평가 모듈
UCC21710QDWEVM-054는 두 개의 단일 채널 절연 게이트 드라이버로 구성된 소형 하프 브리지 게이트 드라이버 평가 모듈입니다. 이 평가 모듈은 Wolfspeed® SiC(실리콘 카바이드) MOSFET 모듈과 이산 SiC MOSFET 및 여러 가지 다른 모델 및 핀아웃이 유사한 IGBT(절연 게이트 바이폴라 트랜지스터) 또는 SiC MOSFET 모듈을 구동하는 데 필요한 공급 전압, 드라이브, 보호 및 모니터링을 제공합니다.
UCC21750QDWEVM-054 — Wolfspeed® 1,200V SiC 플랫폼용 UCC21750 평가 모듈
UCC21750QDWEVM-054는 두 개의 단일 채널 및 절연 게이트 드라이버로 구성된 소형 하프 브리지 게이트 드라이버 평가 모듈입니다. 이 평가 모듈은 Wolfspeed® SiC(실리콘 카바이드) MOSFET 모듈과 이산 SiC MOSFET 및 여러 가지 다른 모델 및 핀아웃이 유사한 절연 게이트 바이폴라 트랜지스터(IGBT) 또는 SiC MOSFET 모듈을 구동하는 데 필요한 공급 전압, 드라이브, 보호 및 모니터링을 제공합니다.
SLUC695 — UCC217xx XL Calculator Tool
PMP23223 — 바이어스 공급 장치가 포함된 스마트 절연 게이트 드라이버 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계에서는 UCC21732 게이트 드라이버와 UCC14xxx 시리즈 바이어스 공급 장치의 조합을 보여줍니다. 이 설계는 Wolfspeed SiC(실리콘 카바이드) FET( Wolfspeed Silicon Carbide (SiC) FET(전계 효과 트랜지스터) 모듈 등 다양한 전원 스위치 구동에 사용할 수 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 고압측 또는 저압측 드라이버 역할을 할 수도 있고, 정전 용량 모조 부하와 함께 테스트할 수도 있습니다.
UCC14240-Q1, UCC14141-Q1 및 UCC14341-Q1은 각각 다른 (...)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.