PMP23223

PMP23223

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계에서는 UCC21732 게이트 드라이버와 UCC14xxx 시리즈 바이어스 공급 장치의 조합을 보여줍니다. 이 설계는 Wolfspeed SiC(실리콘 카바이드) FET( Wolfspeed Silicon Carbide (SiC) FET(전계 효과 트랜지스터) 모듈 등 다양한 전원 스위치 구동에 사용할 수 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 고압측 또는 저압측 드라이버 역할을 할 수도 있고, 정전 용량 모조 부하와 함께 테스트할 수도 있습니다.

UCC14240-Q1, UCC14141-Q1 및 UCC14341-Q1은 각각 다른 대상 입력 전압 및 출력 전력을 사용하는 통합 바이어스 전원을 대체하는 제품입니다.

UCC14xxx-Q1 정보:

  • UCC14240-Q1
    • 절연: 기본
    • 입력 전압(V): 24(21 ~ 27)
    • 출력 전압(V): 25(18 ~ 25)
    • 전원 출력(W): 2
  • UCC14141-Q1
    • 절연: 강화
    • 입력 전압(V): 12(10.8 ~ 13.2)
      (넓은 범위의 경우 8 ~ 18)
    • 출력 전압(V): 25(18 ~ 25)
    • 전원 출력(W): 1.5, 넓은 범위의 경우 1
  • UCC14341-Q1
    • 절연: 강화
    • 입력 전압(V): 15(13.5 ~ 16.5)
    • 출력 전압(V): 25(18 ~ 25)
    • 전원 출력(W): 1.5

특징
  • +18V 및 -4V, 1.5W 절연 바이어스 공급 장치
  • 다양한 전원 스위치 구동
  • 10A 소스 및 싱크 게이트 구동 강도
  • 조정식 탈포화 보호 기능
  • 절연 아날로그 감지
출력 전압 옵션 PMP23223.1
입력 전압(최소)(V) 18
입력 전압(최대)(V) 24
Vout(공칭값) (V) 22
Iout(최대)(A) .068
출력 전력(W) 1.496
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Other
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT283.PDF (2507 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMAI9.PDF (244 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMAI8.PDF (159 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMAJ1.ZIP (1295 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG77.ZIP (178 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMAJ0.PDF (722 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMAI7.PDF (365 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

절연 게이트 드라이버

UCC21710 — OC 감지, IGBT/SIC용 내부 클램프를 지원하는 5.7kVrms ±10A, 단일 채널 절연 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC21710-Q1 — IGBT/SiC용 과전류 보호 기능을 지원하는 오토모티브 5.7kVrms의 10A 단일 채널 절연 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC21711-Q1 — IGBT/SiC용 OC 보호 기능을 지원하는 오토모티브 5.7kVrms의 +-10A 단일 채널 절연 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC21732 — IGBT/SiC FET용 2레벨 끄기 기능을 지원하는 5.7kVrms, ±10A 단일 채널 절연 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC21732-Q1 — IGBT/SiCFET용 2레벨 턴오프를 지원하는 차량용 5.7kVrms ±10A 싱글 채널 절연 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC21736-Q1 — IGBT/SiC용 액티브 단락 회로를 지원하는 오토모티브 5.7kVrms의 ±10A 절연 단일 채널 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC21739-Q1 — IGBT/SiC용 절연 아날로그 감지를 지원하는 오토모티브 3kVrms, ±10A 단일 채널 절연 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC21750 — IGBT/SiCFET용 DESAT 및 내부 밀러 클램프를 지원하는 5.7kVrms ±10A, 단일 채널 절연 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC21750-Q1 — IGBT/SiC용 DESAT 및 내부 클램프를 지원하는 오토모티브 5.7kVrms, ±10A 단일 채널 절연 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC21751-Q1 — IGBT/SiC용 DESAT 및 내부 클램프를 지원하는 오토모티브 5.7kVrms, ±-10A 단일 채널 절연 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC21759-Q1 — IGBT/SiC용 DESAT 및 내부 클램프를 지원하는 오토모티브 3.0kVrms, ±10A 단일 채널 절연 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
절연 전원 모듈(일체형 변압기)

UCC14130-Q1 — 오토모티브, 1.5W, 12Vin~15Vin, 12Vout~15Vout 고밀도 > 3kVRMS 절연 DC/DC 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
절연 전원 모듈(일체형 변압기)

UCC14131-Q1 — 차량용, 1.5W, 12V~15V VIN, 12V~15V VOUT 고밀도 5kVRMS 이상 절연 DC/DC 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
절연 전원 모듈(일체형 변압기)

UCC14141-Q1 — 차량용, 1.5W, 12V VIN, 25V VOUT 고밀도 5kVRMS 이상 절연 DC/DC 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
절연 전원 모듈(일체형 변압기)

UCC14240-Q1 — 차량용, 2.0W, 24Vin, 25Vout 고밀도 3kVRMS 이상 절연 DC/DC 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
절연 전원 모듈(일체형 변압기)

UCC14341-Q1 — 오토모티브, 1.5W, 15Vin, 25Vout 고밀도 > 5kVRMS 절연 DC/DC 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7B84-Q1 — 차량용 150mA, 40V, 저손실(LDO) 선형 레귤레이터 - 액티브화 및 빠른 과도 응답 지원

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Smart Isolated Gate Driver With Bias Supply Reference Design PDF | HTML 2022. 5. 19
기술 문서 How silicon carbide helps maximize efficiency in renewable energy systems PDF | HTML 2024. 1. 4