首頁 電源管理 閘極驅動器 低壓側驅動器

DRV81315-Q1

預覽

產品詳細資料

Number of channels 2 Peak output current (A) 5 Features Fault Diagnostics, Fault reporting, Integrated Clamps Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Number of channels 2 Peak output current (A) 5 Features Fault Diagnostics, Fault reporting, Integrated Clamps Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm)
  • Single Channel Protected Low side switch

    • 100mΩ RDS(ON) at 25°C

    • Output Stage upto 40V operating tolerance

  • AEC-Q100 Qualified (Upto Grade 1)

  • Fully Protected

    • Internal current limit

    • Independent Overtemperature protection

      • Dynamic and absolute overtemperature protection

    • Integrated Overvoltage clamp for Inductive load discharge

  • Diagnostic feedback

    • MCU Fault interrupt signal (STATUS)

    • Off state open load detect (DRV81315A only)

  • 2.6V to 5.5V input supply voltage range

    • Supports 3p3V, 5V MCU I/O control

  • Thermally Enhanced Surface mount packages (DDA-8 , DRL-6)

  • Single Channel Protected Low side switch

    • 100mΩ RDS(ON) at 25°C

    • Output Stage upto 40V operating tolerance

  • AEC-Q100 Qualified (Upto Grade 1)

  • Fully Protected

    • Internal current limit

    • Independent Overtemperature protection

      • Dynamic and absolute overtemperature protection

    • Integrated Overvoltage clamp for Inductive load discharge

  • Diagnostic feedback

    • MCU Fault interrupt signal (STATUS)

    • Off state open load detect (DRV81315A only)

  • 2.6V to 5.5V input supply voltage range

    • Supports 3p3V, 5V MCU I/O control

  • Thermally Enhanced Surface mount packages (DDA-8 , DRL-6)

沒有此產品的詳細資訊。
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

技術文件

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* 資料表 DRV81315/A-Q1 Protected Low-Side Switch datasheet PDF | HTML 2026/9/6

設計與開發

如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。

開發板

DRV81315-Q1EVM — DRV81315-Q1 評估模組

DRV813xx-Q1 評估模組 (EVM) 可用於評估 DRV81315-Q1 和 DRV81325-Q1 裝置。EVM 已經過編程程式設計,可立即使用並開始驅動負載。EVM 展示具備約 100 mΩ 的低 RDS(on) 的低壓側開關驅動器選定封裝。EVM 還能在每個獨立半橋上連接感測電阻器,允許需要電流控制的應用進行系統層級的電流感測。

使用指南: PDF | HTML
支援產品和硬體
有庫存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_TW??
無法提供
封裝 針腳 CAD 符號、佔位空間與 3D 模型
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

訂購與品質

建議產品可能具有與此 TI 產品相關的參數、評估模組或參考設計。

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款。

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援。​​​​​​​​​​​​​​

影片