Bewegungssensor

Blockschaltbild

Überblick

Bewegungs- und Belegungserfassungsgeräte dienen zur Erkennung von Sicherheitsbedrohungen und ermöglichen Energieeinsparung durch effiziente Beleuchtungssteuerung. Außerdem können Sie andere IoT-fähige Bausteine ansteuern. Unsere integrierten Schaltkreise und Referenzdesigns unterstützen Sie dabei, Ihrem System verschiedene Technologien (passive Infrarotsensor (PIR), mmWave-Radar, Mikrowelle, Ultraschall, Flugzeit, etc.) hinzuzufügen.

Designanforderungen

  • Lange Batterielebensdauer von mehr als 10 Jahren
  • Extrem rauscharme analoge Signalkette für einen großen Erfassungsbereich (10m – 15m)
  • Geringe Einschwingzeit der Verstärkerstufen
  • Funktionen zur Vermeidung von Fehlauslösern aufgrund von Umgebungsänderungen
  • Fähigkeit zur präzisen Erkennung und Klassifizierung von Objekten, z. B., ob es sich bei einem Objekt um einen Menschen oder ein Tier handelt

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Blockschaltbild

Finden Sie Produkte und Referenzdesigns für Ihr System.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 18
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Analog Design Journal Low-power sensor measurements: 3.3-V, 1-ksps, 12-bit, single-ended, single-suppl (Rev. B) PDF | HTML 26.09.2024
Circuit design Low-power sensor measurements: 3.3-V, 1-ksps, 12-bit, single-ended, dual-supply (Rev. B) PDF | HTML 17.09.2024
Technischer Artikel Detect. Sense. Control: Simplify building automation designs with MSP430™ MCUs PDF | HTML 23.08.2021
Anwendungshinweis Wireless Motion Detector With Sub-1 GHz SimpleLink™ Wireless MCU (Rev. C) 10.05.2021
Anwendungshinweis Extend Battery Life with <100 nA IQ Buck Converter Achieving <150 µV Voltage Rip (Rev. A) PDF | HTML 07.05.2021
Weitere Dokumente Techniques for PIR-based motion detection 15.12.2020
Whitepaper The fundamentals of millimeter wave radar sensors (Rev. A) 27.08.2020
Whitepaper Bringing intelligent autonomy to fine motion detection (Rev. A) 20.12.2018
Application brief Reduce False Triggers and Extend Battery Life in PIR Sensing Applications 27.03.2018
Application brief Ultra-Low Power Designs With the CC13x2 and CC26x2 Sensor Controller PDF | HTML 27.02.2018
Technischer Artikel A smarter world will arrive in waves PDF | HTML 09.01.2018
Technischer Artikel How ultrasonic technology improves convenience and performance in home automation PDF | HTML 05.10.2017
Technischer Artikel Bringing new intelligence to industrial applications with mmWave sensors PDF | HTML 16.05.2017
Anwendungshinweis Design of Ultra-Low Power Circuits for Battery-Powered Wireless PIR Motion Detec (Rev. A) 12.05.2017
Anwendungshinweis Cost-Optimized Opamp Window Comparator for Ultra-low Power PIR Motion Detectors 06.03.2017
Application brief Power Cycling an IoT System with a Nano-power System Timer 05.12.2016
Anwendungshinweis Precision Voltage Offset: When Does it Matter? (Rev. A) 02.11.2016
Whitepaper Introduction to Time-of-Flight Camera (Rev. B) 07.05.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos