TI の IC とリファレンス・デザインは、温度測定値を電気的表現に変換する各種センサを搭載した温度トランスミッタの製作に役立ちます。ループ電源の 4 ~ 20mA インターフェイス、IO-Link インターフェイス、ワイヤレス接続のいずれかを経由して、送信を実施できます。
温度トランスミッタの一般的な設計要件:
タイトル | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 英語版 |
---|---|---|---|---|
645 KB | 26 Mar 2020 | |||
476 KB | 07 Oct 2019 | |||
1.08 MB | 22 Jul 2019 | |||
763 KB | 15 Jun 2017 | |||
249 KB | 05 Dec 2016 |
技術的な質問と回答を豊富に掲載している TI の包括的なオンライン・ナレッジ・ベースは 24 時間 365 日ご利用になれます。
TI のエキスパートによる回答の検索
コミュニティ内のコンテンツは、個別の TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。
使用条件をご確認ください。
TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI のサポート・ページをご覧ください。