BOOST-PSEMTHR8-097

BOOST-PSEMTHR8-097

Jetzt bestellen

Überblick

Diese Hauptplatine ist die Grundplatine für das PSE-Controller-Ökosystem. Der achtkanalige, TPS23882-, IEEE 802.3bt-fähige PoE-PSE-Controller kann mit der Hauptplatine (BOOST-PSEMTHR8-097) und der TPS23882EVM-Tochterkarte (TPS23882EVM-008) (separat erhältlich) evaluiert werden. Das vollständige PoE-Evaluierungs-Ökosystem umfasst folgende Komponenten:

  • TPS23882-Evaluierungssystem
    • BOOST-PSEMTHR8-097: Hauptplatine für IEEE 802.3bt-fähige PoE-PSE-Anwendungen (separat erhältlich)
    • TPS23882EVM-008: TPS23882-Tochterkarte für IEEE 802.3bt-fähige PoE-PSE-Anwendungen (separat erhältlich)
    • USB2ANY-Schnittstellenadapter: Verwendung mit TPS23882EVM GUI für I2C-Interaktion mit TPS23882EVM (BOOST-PSEMTHR8-097 und TPS23882EVM-008) (separat erhältlich)
    • MSP-EXP430FR5969: MSP430 LaunchPad Entwicklungskit verwendet mit Code Composer Studio zur TPS23882EVM-008-Firmware-Entwicklung (separat erhältlich)
  • TPS23882 Power over Ethernet MSP430-Referenzcode (zum Download verfügbar)

Merkmale
  • PoE-PSE-System mit 8 Ports
  • Hochflexibles System mit konfigurierbarer GUI und Host-Schnittstelle
  • Kostengünstige Lösung
  • IEEE 802.3bt-fähig
DC/DC-Wandler
LM5019 — Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 100 mA, konstant aktiv

 

Digitalisolatoren
ISO7241C — 3/1-Digitalisolator mit 4 Kanälen

 

Energiequellen
TPS23881B — PoE-PSE-Controller Typ 4 für vier Adernpaare und 8 Kanäle mit autonomem Modus TPS23882 — PoE-PSE-Controller Typ 3 für 2 Paare und 8 Kanäle mit SRAM und RSENSE von 200 mΩ TPS23882B — Zweipaariger, 8-kanaliger PoE-PSE-Controller Typ 3 mit autonomem Modus, SRAM und RSENSE von 200 m
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

Dieses EVM-System besteht aus einer Hauptplatine (BOOST-PSEMTHR8-097), die mit einer Tochterplatine (TPS23882EVM-008) arbeitet, die über einen TPS23882-Baustein verfügt. Bestellen Sie bitte für beide Platinen das TPS23882EVM-BDL-Bundle.

Produktempfehlung für TPS23882 und neueste Firmware-Aktualisierung sind verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entdecken Sie unsere Hardware- und Software-Pakete sowie Dokumentation

HARDWARE- UND SOFTWARE-PAKET

Design and develop with TPS23882B

Paket ansehen

Design and develop with TPS23882B

close
Begin developing with TPS23882B. See hardware and software required for specific tasks including system software development and load testing.
Tochterkarte

TPS23882B1EVM-008 — TPS23882B daughter card type-3, 30-W, two-pair, eight-port system PSE

Required
Wozu benötige ich dies? This daughter card houses the TPS23882B1 silicon and allows you to work with the BOOST-PSEMTHR8-097 mother board.
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS23882B1EVM-008 — TPS23882B daughter card type-3, 30-W, two-pair, eight-port system PSE

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

BOOST-PSEMTHR8-097 — TPS23882 Type-3, 30W, 2-pair, PSE motherboard for 8-port PSE systems

Required
Wozu benötige ich dies? This mother board is the base board for TPS23882B1 evaluation and allows you to work with the TPS23882B1EVM-008 daughter card.
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BOOST-PSEMTHR8-097 — TPS23882 Type-3, 30W, 2-pair, PSE motherboard for 8-port PSE systems

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

USB2ANY — USB2ANY-Schnittstellenadapter

Required
Wozu benötige ich dies? This tool allows you to interface with the GUI for TPS23882B1 system control.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010089 — Referenzdesign für programmierbare lineare DC-Stromversorgung mit zwei Quadranten, 15 V, 8 A TIDA-010241 — Flexibles Stromversorgungs-Referenzdesign für Hochleistungs-FPGA-Plattformen Xilinx® und Intel® TIDA-01040 — Referenzdesign Batterieprüfgeräte für Hochstromanwendungen TIDA-01041 — Batterieprüfgeräte-Referenzdesign zur mehrphasigen hochpräzisen Batterieformation im Bereich von 0,5 TIDA-01042 — Referenzdesign für modulare Batterietester für 50-A-, 100-A- und 200-A-Anwendungen TIDA-020075 — Referenzdesign für Hochspannungs-Batteriemanagementsystem mit 2-Kanal-Pyro-Fuse-Treiberplatine für d TIDA-050026-23881 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 4 Paare) für Multiport-Anwend TIDA-050026-23882 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 2 Paare) für Multiport-Anwendung TIDA-050047 — Integriertes USB Type-C®, USB-Leistungsabgabe und Ladereferenzdesign für 2-4-Zellbatterien
Evaluierungsplatine
TPSM8287A06BASEVM — Evaluierungsmodul TPSM8287A06 für parallel schaltbares Abwärtswandlermodul, 6 A, I²C-Schnittstell ULC1001-DRV290XEVM — Hardware-Evaluierungs-Bündel aus ULC1001 und DRV2901 zur Ultraschall-Linsenreinigung (ULC) ULC1001-DRV2911EVM — Evaluierungsmodul für ULC1001 und DRV2911
Tochterkarte
TPS23881B1EVM-024 — Tochterkarte für TPS23881B
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

USB2ANY — USB2ANY-Schnittstellenadapter

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010089 — Referenzdesign für programmierbare lineare DC-Stromversorgung mit zwei Quadranten, 15 V, 8 A TIDA-010241 — Flexibles Stromversorgungs-Referenzdesign für Hochleistungs-FPGA-Plattformen Xilinx® und Intel® TIDA-01040 — Referenzdesign Batterieprüfgeräte für Hochstromanwendungen TIDA-01041 — Batterieprüfgeräte-Referenzdesign zur mehrphasigen hochpräzisen Batterieformation im Bereich von 0,5 TIDA-01042 — Referenzdesign für modulare Batterietester für 50-A-, 100-A- und 200-A-Anwendungen TIDA-020075 — Referenzdesign für Hochspannungs-Batteriemanagementsystem mit 2-Kanal-Pyro-Fuse-Treiberplatine für d TIDA-050026-23881 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 4 Paare) für Multiport-Anwend TIDA-050026-23882 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 2 Paare) für Multiport-Anwendung TIDA-050047 — Integriertes USB Type-C®, USB-Leistungsabgabe und Ladereferenzdesign für 2-4-Zellbatterien
Evaluierungsplatine
TPSM8287A06BASEVM — Evaluierungsmodul TPSM8287A06 für parallel schaltbares Abwärtswandlermodul, 6 A, I²C-Schnittstell ULC1001-DRV290XEVM — Hardware-Evaluierungs-Bündel aus ULC1001 und DRV2901 zur Ultraschall-Linsenreinigung (ULC) ULC1001-DRV2911EVM — Evaluierungsmodul für ULC1001 und DRV2911
Tochterkarte
TPS23881B1EVM-024 — Tochterkarte für TPS23881B
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLVC772 — TPS2388x EVM GUI

Optional
Wozu benötige ich dies? The TPS2388xEVM-008 GUI allows functional evaluation of the TPS23882B1 without needing to develop PSE system software code.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Energiequellen
TPS23880 — 8-Kanal-PoE-PSE, 4 Paare, Typ 4, programmierbares SRAM TPS23881 — PoE PSE Typ 4 für 4 Adernpaare und 8 Kanäle mit 200 mΩ RSENSE  TPS23882 — PoE-PSE-Controller Typ 3 für 2 Paare und 8 Kanäle mit SRAM und RSENSE von 200 mΩ TPS23882B — Zweipaariger, 8-kanaliger PoE-PSE-Controller Typ 3 mit autonomem Modus, SRAM und RSENSE von 200 m
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
BOOST-PSEMTHR-007 — TPS2388x-Hauptplatine für IEEE 802.3bt-fähige PoE-PSE-Anwendungen
Evaluierungsplatine
BOOST-PSEMTHR8-097 — TPS23882 Typ-3, 30 W, 2-paarige PSE-Hauptplatine für 8-Port-PSE-Systeme
Tochterkarte
TPS23880EVM-008 — TPS23880 EVM-Tochterkarte für IEEE 802.3bt-fähige PoE-PSE-Anwendungen TPS23881EVM-008 — TPS23881-Tochterkarte für IEEE 802.3bt-fähige PoE-PSE-Anwendungen TPS23882B1EVM-008 — TPS23882B 2-Paar-8-Kanal-PoE-PSE-Controller, 30 W, Tochterkarte Typ 3 TPS23882EVM-008 — TPS23882 Typ-3, 30 W, 2-paarige PSE-Tochterkarte für 8-Port-PSE-Systeme

SLVC772 — TPS2388x EVM GUI

close
Version: 01.00.00.0C
Veröffentlichungsdatum: 28.04.2021
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Energiequellen
TPS23880 — 8-Kanal-PoE-PSE, 4 Paare, Typ 4, programmierbares SRAM TPS23881 — PoE PSE Typ 4 für 4 Adernpaare und 8 Kanäle mit 200 mΩ RSENSE  TPS23882 — PoE-PSE-Controller Typ 3 für 2 Paare und 8 Kanäle mit SRAM und RSENSE von 200 mΩ TPS23882B — Zweipaariger, 8-kanaliger PoE-PSE-Controller Typ 3 mit autonomem Modus, SRAM und RSENSE von 200 m
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
BOOST-PSEMTHR-007 — TPS2388x-Hauptplatine für IEEE 802.3bt-fähige PoE-PSE-Anwendungen
Evaluierungsplatine
BOOST-PSEMTHR8-097 — TPS23882 Typ-3, 30 W, 2-paarige PSE-Hauptplatine für 8-Port-PSE-Systeme
Tochterkarte
TPS23880EVM-008 — TPS23880 EVM-Tochterkarte für IEEE 802.3bt-fähige PoE-PSE-Anwendungen TPS23881EVM-008 — TPS23881-Tochterkarte für IEEE 802.3bt-fähige PoE-PSE-Anwendungen TPS23882B1EVM-008 — TPS23882B 2-Paar-8-Kanal-PoE-PSE-Controller, 30 W, Tochterkarte Typ 3 TPS23882EVM-008 — TPS23882 Typ-3, 30 W, 2-paarige PSE-Tochterkarte für 8-Port-PSE-Systeme

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc772 or www.ti.com/lit/xx/slvc772c/slvc772c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC772. Please update any bookmarks accordingly.
Codebeispiel oder Demo

SLVC790 — TPS23882 PoE MSP430 Reference Code for Basic Applications

Optional
Wozu benötige ich dies? This MSP430 reference code allows basic PoE functionality to jumpstart PSE system software development.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Energiequellen
TPS23882 — PoE-PSE-Controller Typ 3 für 2 Paare und 8 Kanäle mit SRAM und RSENSE von 200 mΩ

SLVC790 — TPS23882 PoE MSP430 Reference Code for Basic Applications

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 22.08.2019
Produkte
Energiequellen
TPS23882 — PoE-PSE-Controller Typ 3 für 2 Paare und 8 Kanäle mit SRAM und RSENSE von 200 mΩ

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc790 or www.ti.com/lit/xx/slvc790/slvc790.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC790. Please update any bookmarks accordingly.
Dokumentation und verwandte Ressourcen

Nur diese Hardware bestellen

Evaluierungsplatine

BOOST-PSEMTHR8-097 — TPS23882 Type-3, 30W, 2-pair, PSE motherboard for 8-port PSE systems

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BOOST-PSEMTHR8-097 — TPS23882 Type-3, 30W, 2-pair, PSE motherboard for 8-port PSE systems

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS23882EVM: PoE, PSE, TPS23882 Evaluation Module 24.06.2019
Zertifikat BOOST-PSEMTHR8-097 EU Declaration of Conformity (DoC) 24.06.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Tochterkarte
TPS23880EVM-008 — TPS23880 EVM-Tochterkarte für IEEE 802.3bt-fähige PoE-PSE-Anwendungen TPS23881EVM-008 — TPS23881-Tochterkarte für IEEE 802.3bt-fähige PoE-PSE-Anwendungen TPS23882EVM-008 — TPS23882 Typ-3, 30 W, 2-paarige PSE-Tochterkarte für 8-Port-PSE-Systeme
Entwicklungskit
MSP-EXP430FR5969 — MSP430FR5969-LaunchPad™-Development Kit
Evaluierungsplatine
USB2ANY — USB2ANY-Schnittstellenadapter

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos