HDC1010EVM

HDC1010 – energieeffizienter Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor – Evaluierungsmodul

HDC1010EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das HDC1010EVM-Evaluierungskit ist ein Plug-and-Play-System zum Testen und Evaluieren des Feuchtigkeits- und Temperatursensors HDC1010. Das EVM verwendet eine USB-Schnittstelle für Steuerung und Daten-Streaming und kann an einen USB-Port des PCs angeschlossen werden. Mit der einfachen GUI können Feuchtigkeits- und Temperaturmessungen innerhalb von Sekunden gestreamt werden, nachdem das EVM an einen PC angeschlossen und die GUI gestartet wurde. Das EVM hostet einen MSP430F5528-Mikrocontroller, der als Brücke zwischen der USB-Schnittstelle des PCs und der I2C-Schnittstelle zu HDC1010 dient. Der Sensorabschnitt der Leiterplatte kann von der Hauptleiterplatte getrennt werden, um das Prototyping in einem System zu unterstützen, in dem der Sensor vom Host-Controller entfernt ist. Das HDC1010EVM erfordert weder eine Kalibrierung noch eine Softwareprogrammierung, nur die Sensing-Solution-EVM-GUI muss installiert werden. Die GUI zeigt das Echtzeit-Streaming von Feuchtigkeits- und Temperaturmessungen an und ermöglicht den Zugriff auf die HDC1010-Konfigurationsregister. Daten zu Temperatur und relativer Feuchtigkeit können protokolliert und im CSV-Format exportiert werden.

Merkmale
  • Streaming von Messungen der relativen Luftfeuchtigkeit und Temperatur
  • Datenprotokollierung
  • Vollständiger Registerzugriff
  • USB Plug & Play
  • Abnehmbarer Sensorabschnitt für die Prototypenfernbedienung
Feuchtigkeitssensoren
HDC1010 Digitaler Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor (±2%) im WCSP-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

HDC1010EVM — HDC1010 Low Power Humidity and Temperature Sensor Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

HDC1010EVM HDC1010 Low Power Humidity and Temperature Sensor Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SNOC028 — Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Feuchtigkeitssensoren
HDC1000 Digitaler Luftfeuchtigkeitssensor mit 3 % Genauigkeit und integriertem Temperatursensor HDC1050 Digitaler Feuchtigkeitssensor (±3 %) mit geringem Stromverbrauch und integriertem Temperatursensor HDC2010 Extrem kleiner, energieeffizienter digitaler Feuchtigkeitssensor mit Genauigkeit von 2 % rF HDC2080 Extrem energieeffizienter digitaler Feuchtigkeitssensor, Genauigkeit von 2 % rF, Interrupt/DRDY
Induktive Sensor-AFEs
LDC1001-Q1 Induktivität-Digital-Wandler für die Automobilindustrie, 5 V, Grade 0 LDC1041 1-kanaliger Induktiv/Digital-Wandler, 5 V, Auflösung 8 Bit Rp, 24 Bit L LDC1051 1-kanaliger Induktiv/Digital-Wandler, 5 V, Auflösung 8 Bit Rp LDC1101 Induktivität-Digital-Wandler mit 1 Kanal, 1,8 V, 24 Bit L, 16 Bit Rp für Hochgeschwindigkeitsanwendu LDC1312 2-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit LDC1312-Q1 2-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit, für die Automobilindustrie LDC1314 4-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit LDC1314-Q1 4-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit, für die Automobilindustrie LDC1612 2-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit LDC1612-Q1 2-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie LDC1614 4-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit LDC1614-Q1 4-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie LDC2112 2-kanaliger Induktivität-Digital-Wandler mit Baseline-Tracking für Touch-Tasten mit geringem Stromve LDC2114 4-kanaliger Induktivität-Digital-Wandler mit Baseline-Tracking für Touch-Tasten mit geringem Stromve
Signalumformer
FDC1004 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 16 Bit, mit aktivem Abschirmungstreiber für den EMV-Schutz FDC1004-Q1 Kapazitäts-Digital-Wandler für Fahrzeuge, 4 Kanäle, 16 Bit, aktiver Abschirmungstreiber für EMV FDC2112 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 12 Bit FDC2112-Q1 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 12 Bit, für die Automobilindustrie FDC2114 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 12 Bit FDC2114-Q1 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 12 Bit, für die Automobilindustrie FDC2212 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit FDC2212-Q1 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie FDC2214 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit FDC2214-Q1 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00464 Touch-Bedienung durch Glas für hohe Temperaturen – Referenzdesign
Evaluierungsplatine
FDC1004EVM Evaluierungsmodul für FDC1004EVM kapazitiven Digital-Wandler mit 4 Kanälen FDC1004QEVM 4-Kanal-Kapazitäts-Digital-Wandler für die Automobilindustrie – Evaluierungsmodul FDC2114EVM Evaluierungsmodul für FDC2114 mit zwei kapazitiven Sensoren FDC2214EVM Evaluierungsmodul für FDC2214 mit zwei kapazitiven Sensoren HDC1010EVM HDC1010 – energieeffizienter Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor – Evaluierungsmodul HDC1080EVM HDC1080 Feuchtigkeits- und Temperatursensor mit geringem Stromverbrauch – Evaluierungsmodul< HDC2010EVM HDC2010 – energieeffizienter Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor – Evaluierungsmodul HDC2080EVM HDC2080 – energieeffizienter Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor – Evaluierungsmodul LDC1000EVM LDC1000EVM - Evaluierungsmodul für Induktivität-Digital-Wandler mit PCB-Spulenmuster LDC1312EVM LDC1312 Evaluierungsmodul für Inductance-to-Digital Converter mit PCB-Spulenmustern LDC1314EVM LDC1314 Evaluierungsmodul für Inductance-to-Digital Converter mit PCB-Spulenmustern LDC1612EVM LDC1612 Evaluierungsmodul für Inductance-to-Digital Converter mit Leiterplattenspulenmustern LDC1614EVM LDC1614 Evaluierungsmodul für Inductance-to-Digital Converter mit PCB-Spulenmustern LDC2114EVM LDC2114 1.8V 4-Kanal Induktiver Touch – Evaluierungsmodul
Download-Optionen

SNOC028 Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

close
Version: 01.00.00.0F
Veröffentlichungsdatum: 24.02.2019
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Feuchtigkeitssensoren
HDC1000 Digitaler Luftfeuchtigkeitssensor mit 3 % Genauigkeit und integriertem Temperatursensor HDC1050 Digitaler Feuchtigkeitssensor (±3 %) mit geringem Stromverbrauch und integriertem Temperatursensor HDC2010 Extrem kleiner, energieeffizienter digitaler Feuchtigkeitssensor mit Genauigkeit von 2 % rF HDC2080 Extrem energieeffizienter digitaler Feuchtigkeitssensor, Genauigkeit von 2 % rF, Interrupt/DRDY
Induktive Sensor-AFEs
LDC1001-Q1 Induktivität-Digital-Wandler für die Automobilindustrie, 5 V, Grade 0 LDC1041 1-kanaliger Induktiv/Digital-Wandler, 5 V, Auflösung 8 Bit Rp, 24 Bit L LDC1051 1-kanaliger Induktiv/Digital-Wandler, 5 V, Auflösung 8 Bit Rp LDC1101 Induktivität-Digital-Wandler mit 1 Kanal, 1,8 V, 24 Bit L, 16 Bit Rp für Hochgeschwindigkeitsanwendu LDC1312 2-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit LDC1312-Q1 2-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit, für die Automobilindustrie LDC1314 4-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit LDC1314-Q1 4-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit, für die Automobilindustrie LDC1612 2-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit LDC1612-Q1 2-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie LDC1614 4-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit LDC1614-Q1 4-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie LDC2112 2-kanaliger Induktivität-Digital-Wandler mit Baseline-Tracking für Touch-Tasten mit geringem Stromve LDC2114 4-kanaliger Induktivität-Digital-Wandler mit Baseline-Tracking für Touch-Tasten mit geringem Stromve
Signalumformer
FDC1004 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 16 Bit, mit aktivem Abschirmungstreiber für den EMV-Schutz FDC1004-Q1 Kapazitäts-Digital-Wandler für Fahrzeuge, 4 Kanäle, 16 Bit, aktiver Abschirmungstreiber für EMV FDC2112 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 12 Bit FDC2112-Q1 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 12 Bit, für die Automobilindustrie FDC2114 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 12 Bit FDC2114-Q1 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 12 Bit, für die Automobilindustrie FDC2212 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit FDC2212-Q1 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie FDC2214 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit FDC2214-Q1 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00464 Touch-Bedienung durch Glas für hohe Temperaturen – Referenzdesign
Evaluierungsplatine
FDC1004EVM Evaluierungsmodul für FDC1004EVM kapazitiven Digital-Wandler mit 4 Kanälen FDC1004QEVM 4-Kanal-Kapazitäts-Digital-Wandler für die Automobilindustrie – Evaluierungsmodul FDC2114EVM Evaluierungsmodul für FDC2114 mit zwei kapazitiven Sensoren FDC2214EVM Evaluierungsmodul für FDC2214 mit zwei kapazitiven Sensoren HDC1010EVM HDC1010 – energieeffizienter Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor – Evaluierungsmodul HDC1080EVM HDC1080 Feuchtigkeits- und Temperatursensor mit geringem Stromverbrauch – Evaluierungsmodul< HDC2010EVM HDC2010 – energieeffizienter Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor – Evaluierungsmodul HDC2080EVM HDC2080 – energieeffizienter Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor – Evaluierungsmodul LDC1000EVM LDC1000EVM - Evaluierungsmodul für Induktivität-Digital-Wandler mit PCB-Spulenmuster LDC1312EVM LDC1312 Evaluierungsmodul für Inductance-to-Digital Converter mit PCB-Spulenmustern LDC1314EVM LDC1314 Evaluierungsmodul für Inductance-to-Digital Converter mit PCB-Spulenmustern LDC1612EVM LDC1612 Evaluierungsmodul für Inductance-to-Digital Converter mit Leiterplattenspulenmustern LDC1614EVM LDC1614 Evaluierungsmodul für Inductance-to-Digital Converter mit PCB-Spulenmustern LDC2114EVM LDC2114 1.8V 4-Kanal Induktiver Touch – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snoc028 or www.ti.com/lit/xx/snoc028f/snoc028f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNOC028. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide HDC1010EVM User’s Guide 11.05.2016
Zertifikat HDC1010EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos