Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

SNOC028

Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0F
Veröffentlichungsdatum: 24.02.2019
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Feuchtigkeitssensoren
HDC1000 — Digitaler Luftfeuchtigkeitssensor mit 3 % Genauigkeit und integriertem Temperatursensor HDC1050 — Digitaler Feuchtigkeitssensor (±3 %) mit geringem Stromverbrauch und integriertem Temperatursensor HDC2010 — Extrem kleiner, energieeffizienter digitaler Feuchtigkeitssensor mit Genauigkeit von 2 % rF HDC2080 — Extrem energieeffizienter digitaler Feuchtigkeitssensor, Genauigkeit von 2 % rF, Interrupt/DRDY
Induktive Sensor-AFEs
LDC1001-Q1 — Induktivität-Digital-Wandler für die Automobilindustrie, 5 V, Grade 0 LDC1041 — 1-kanaliger Induktiv/Digital-Wandler, 5 V, Auflösung 8 Bit Rp, 24 Bit L LDC1051 — 1-kanaliger Induktiv/Digital-Wandler, 5 V, Auflösung 8 Bit Rp LDC1101 — Induktivität-Digital-Wandler mit 1 Kanal, 1,8 V, 24 Bit L, 16 Bit Rp für Hochgeschwindigkeitsanwendu LDC1312 — 2-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit LDC1312-Q1 — 2-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit, für die Automobilindustrie LDC1314 — 4-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit LDC1314-Q1 — 4-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit, für die Automobilindustrie LDC1612 — 2-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit LDC1612-Q1 — 2-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie LDC1614 — 4-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit LDC1614-Q1 — 4-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie LDC2112 — 2-kanaliger Induktivität-Digital-Wandler mit Baseline-Tracking für Touch-Tasten mit geringem Stromve LDC2114 — 4-kanaliger Induktivität-Digital-Wandler mit Baseline-Tracking für Touch-Tasten mit geringem Stromve
Signalumformer
FDC1004 — 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 16 Bit, mit aktivem Abschirmungstreiber für den EMV-Schutz FDC1004-Q1 — Kapazitäts-Digital-Wandler für Fahrzeuge, 4 Kanäle, 16 Bit, aktiver Abschirmungstreiber für EMV FDC2112 — 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 12 Bit FDC2112-Q1 — 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 12 Bit, für die Automobilindustrie FDC2114 — 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 12 Bit FDC2114-Q1 — 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 12 Bit, für die Automobilindustrie FDC2212 — 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit FDC2212-Q1 — 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie FDC2214 — 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit FDC2214-Q1 — 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00464 — Touch-Bedienung durch Glas für hohe Temperaturen – Referenzdesign
Evaluierungsplatine
FDC1004EVM — Evaluierungsmodul für FDC1004EVM kapazitiven Digital-Wandler mit 4 Kanälen FDC1004QEVM — 4-Kanal-Kapazitäts-Digital-Wandler für die Automobilindustrie – Evaluierungsmodul FDC2114EVM — Evaluierungsmodul für FDC2114 mit zwei kapazitiven Sensoren FDC2214EVM — Evaluierungsmodul für FDC2214 mit zwei kapazitiven Sensoren HDC1010EVM — HDC1010 – energieeffizienter Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor – Evaluierungsmodul HDC1080EVM — HDC1080 Feuchtigkeits- und Temperatursensor mit geringem Stromverbrauch – Evaluierungsmodul< HDC2010EVM — HDC2010 – energieeffizienter Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor – Evaluierungsmodul HDC2080EVM — HDC2080 – energieeffizienter Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor – Evaluierungsmodul LDC1000EVM — LDC1000EVM - Evaluierungsmodul für Induktivität-Digital-Wandler mit PCB-Spulenmuster LDC1312EVM — LDC1312 Evaluierungsmodul für Inductance-to-Digital Converter mit PCB-Spulenmustern LDC1314EVM — LDC1314 Evaluierungsmodul für Inductance-to-Digital Converter mit PCB-Spulenmustern LDC1612EVM — LDC1612 Evaluierungsmodul für Inductance-to-Digital Converter mit Leiterplattenspulenmustern LDC1614EVM — LDC1614 Evaluierungsmodul für Inductance-to-Digital Converter mit PCB-Spulenmustern LDC2114EVM — LDC2114 1.8V 4-Kanal Induktiver Touch – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snoc028 or www.ti.com/lit/xx/snoc028f/snoc028f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNOC028. Please update any bookmarks accordingly.